Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Soluciones

Print page

Soluciones

Industria energética

Aprovéchese de nuestra avanzada tecnología y de nuestra experiencia para su proyecto

Industria energética

Soluciones para la industria energética

Las demandas de una mayor flexibilidad, de una mayor eficiencia y de una mejor predictibilidad tienen efectos en la industria energética. Al mismo tiempo, el sector tiene que reducir los fallos, tiene que reaccionar a los objetivos legislativos cada vez más estrictos y tiene que integrar mayores niveles de energías regenerativas.

Un control y una automatización efectivos son la clave para este y para otros desafíos a los que hace frente la industria energética, y Mitsubishi Electric ofrece soluciones exhaustivas para la totalidad del sector, desde componentes para sistemas de baja tensión y de media tensión, hasta sistemas completos para el control de plantas.

Habiéndose acreditado en centrales eléctricas de todo el mundo, Mitsubishi Electric está en condiciones de satisfacer las necesidades de los propietarios de las plantas, de los proveedores de servicios de mantenimiento y de los proveedores de servicios EPC para nuevas plantas.

Sistemas de control distribuido (DCS)

Mitsubishi Electric tiene una amplia experiencia con sistemas de control distribuido basados en una plataforma para el control de centrales eléctricas que van desde aparellaje de baja y media tensión para el nivel de automatización hasta sistemas de gestión de procesos y nivel empresarial, todo ello soportado por sistemas de red robustos y fiables.

Industria energética

Mitsubishi Electric ofrece una excelente solución DCS para la industria energética para garantizar una disponibilidad óptima, teniendo en cuenta al mismo tiempo los requerimientos de expansilidad y flexibilidad.

Apropiada de forma ideal para centrales eléctricas regionales o para energías renovables, la solución PMSX®pro está basada en la competencia de Mitsubishi Electric como líder del mercado y en su amplia experiencia en sistemas PLC y DCS.

  • Alta disponibilidad, solución con tolerancia a fallos
  • Fácil de emplear, con operación intuitiva
  • Fácil mantenimiento
  • Ingeniería online
  • Expansibilidad online sin interrumpir la operación
  • Biblioteca de ingeniería con bloques de función

Los servicios de Mitsubishi Electric van desde la entrega de componentes y de software hasta la instalación y el cableado, la documentación técnica, la construcción y la totalidad de la gestión del proyecto.

Control y protección de turbinas

Mitsubishi Electric ha desarrollado para los operadores de turbinas de vapor el sistema de control Turbiset. Este sistema ofrece una posibilidad sencilla para revalorizar turbinas que están en funcionamiento desde hace 10 años o más y que tienen una expectativa de vida útil de entre 15 y 20 años.

Las turbinas de vapor son sistemas críticos que tienen que ser controlados de forma óptima para poder extraer aprovechar la máxima energía posible del vapor. También tienen que ser protegidas de forma rigurosa para garantizar su fiabilidad y seguridad y para que puedan seguir funcionando las 24 horas del día y 7 días por semana.

La solución "Turbiset" para el control y para la protección de turbinas de vapor es la respuesta a todos esos requisitos. Sobre la base del hardware de PLCs y HMIs líder en el mercado de Mitsubishi Electric, con actualizaciones de programas PLC ya existentes, una configuración típica con Turbiset puede incluir lo siguiente:

  • Regulador de vapor
  • Regulador de presión para el vapor extraído
  • Regulador de vapor de presión previa
  • Regulador de limitación
  • Regulador de temperatura
  • Protección de turbina
  • Simulación de proceso de turbina
  • Aplicación HMI
Industria energética

Turbiset es independiente del fabricante original de la turbina y ofrece una posibilidad sencilla y efectiva para la actualización técnica. Mitsubishi Electric puede proporcionar la totalidad del hardware con esquemas de regulación, programas PLC convertidos, diagramas funcionales de los programas PLC, un entorno para el simulador de procesos de turbina, aplicaciones HMI locales, esquemas de cableado y material didáctico. En todo momento durante el periodo de vida de la turbina, el propietario puede actualizar el sistema de control para adecuarlo a los estándares más recientes, obteniendo con ello una efectividad y fiabilidad mayores.

Periferia eléctrica de la planta

Mitsubishi Electric combina una completa carpeta de tecnologías para la periferia eléctrica de la planta con capacidad para una ingeniería y planificación exhaustivas, gestión de proyectos, instalación y puesta en funcionamiento. De este modo ofrece Mitsubishi Electric integraciones de sistema de llave en mano para la periferia eléctrica de la planta.

Industria energética

  • Ingeniería y planificación
  • Gestión de proyectos
  • Instalación y puesta en funcionamiento
  • Solución completa para la solución
  • Aparellaje de media y baja tensión
  • Interruptores automáticos y transformadores

Con soluciones acreditadas para la periferia eléctrica en centrales eléctricas en todo el mundo, Mitsubishi Electric es un proveedor de confianza de instalaciones eficientes, fiables, seguras y rentables.

Energía inteligente

Cuanto más aspira la industria energética a establecer un equilibrio entre centrales energéticas principales y subestaciones con la gran variedad de fuentes energéticas empleadas, desde combustibles fósiles convencionales hasta energías renovables, tanta más falta hacen estrategias inteligentes para la gestión de la energía. Es necesaria la monitorización, el control y la gestión a distancia de sistemas fotovoltaicos y centrales eléctricas y subestaciones eólicas, con una mayor visibilidad en la sala de control.

Industria energética

Mitsubishi Electric ofrece soluciones desde el nivel de campo hasta el nivel de control, incluyendo tecnologías para el control de procesos industriales y tecnologías SCADA para las plataformas más efectivas para la gestión de plantas, incluyendo:

  • Control virtual de centrales eléctricas
  • Control de centrales híbridas
  • Monitorización y control remotos de plantas para la producción de energía a partir de fuentes renovables y de fuentes convencionales

Además de ello, Mitsubishi Electric ofrece a los operadores de las centrales la posibilidad de integrar diferentes fuentes energéticas combinando herramientas tales como PMSX®pro DCS y Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) con otras tecnologías de control de tensión media para unificar fuentes energéticas individuales en una central eléctrica virtual.

Como reacción a la introducción de energías renovables, al envejecimiento de grandes centrales eléctricas y a la inestabilidad de los precios del petróleo y del gas, las centrales virtuales e híbridas ofrecen un sistema efectivo para sopesar las numerosas variables con objeto de obtener un sistema de suministro más precedible, más económico y más fiable, con reacciones más rápidas y flexibles a las fluctuaciones en la disponibilidad de las diferentes fuentes de energía, y todo ello al menor costo posible.

FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba