Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Soluciones

Print page

Soluciones

Termosellado horizontal y vertical

Las máquinas envasadoras más utilizadas actualmente, dejando de lado las instalaciones de llenado, quizá sean las máquinas termoselladoras, con las que hoy en día se envasan numerosos productos: Desde barras de chocolate, pasando por panes y pizzas, hasta libros y otros productos no alimentarios.

Las máquinas envasadoras más utilizadas actualmente, dejando de lado las instalaciones de llenado, quizá sean las máquinas termoselladoras, con las que hoy en día se envasan numerosos productos: Desde barras de chocolate, pasando por panes y pizzas, hasta libros y otros productos no alimentarios.

La alta precisión requerida por este tipo de máquinas no resulta ningún problema para los controladores motion del sistema Q junto con los servoamplificadores de la serie MR-J4 y la red de alta velocidad SSCNETIII. Además, los controladores motion disponen de un algoritmo para la compensación de fases que sincroniza con toda precisión las fases del encoder y las fases de las levas. De este modo, el dispositivo de corte queda sincronizado a la perfección con el avance de los productos. Ello permite una alta velocidad y un corte muy preciso.

Otro aspecto importante de las máquinas termoselladoras es la regulación de la tensión de las láminas. El captador de valores reales, consistente casi siempre en un potenciómetro con un contrapeso, puede conectarse fácilmente al sistema Q sirviéndose de la amplia oferta de módulos analógicos de alta resolución. La regulación puede implementarse fácilmente con las instrucciones de la CPU PLC y garantiza continuamente una tensión de lámina correcta a tiempo real.

Mitsubishi Electric ofrece soluciones eMitsubishi Electric ofrece una solución de alta funcionalidad sin los problemas con la puesta en funcionamiento ni con los costos que con tales sistemas cabe esperar normalmente.


SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba