Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Soluciones

Print page

Soluciones

Soluciones para máquinas

Con el ejemplo de una empaquetadora

Toda instalación presenta requerimientos diferentes y específicos para el control. A veces se requiere un gran número de entradas y salidas centralizadas, otras veces descentralizadas. A menudo resultan decisivas unas dimensiones reducidas, en tanto que para otras aplicaciones lo más importante es la regulación de la temperatura, el posicionamiento o el procesamiento de valores analógicos.

Toda instalación presenta requerimientos diferentes y específicos para el control. A veces se requiere un gran número de entradas y salidas centralizadas, otras veces descentralizadas. A menudo resultan decisivas unas dimensiones reducidas, en tanto que para otras aplicaciones lo más importante es la regulación de la temperatura, el posicionamiento o el procesamiento de valores analógicos.

La solución ideal para el constructor es un controlador estándar que pueda adaptarse a los requerimientos específicos y particulares de una instalación. Exactamente eso es lo que ofrece el sistema Q de MELSEC.

Compacto

Gracias a su estructura modular, el sistema Q de MELSEC requiere menos espacio dentro del armario de distribución que otros controladores. Además, Mitsubishi ofrece una gran variedad de módulos especiales y de E/S con dimensiones reducidas que contribuyen al ahorro del espacio. Para el caso de que el espacio disponible no resulte suficiente, hay disponible una unidad compacta inseparable que consta de unidad base, fuente de alimentación y CPU y que puede extenderse por medio de módulos de red o de E/S descentralizadas.

Flexibilidad

Al diseñar un controlador para una máquina determinada, a menudo la flexibilidad representa un papel decisivo. Muchos fabricantes de máquinas desarrollan paletas de productos que requieren un concepto básico para el control que es ampliado cuanto mayor es el rendimiento de la máquina. Para ello resulta ideal el sistema Q de MELSEC.

El sistema Q abarca una amplia paleta de módulos, incluyendo más de 22 módulos de temperatura y analógicos diferentes, 20 módulos de posicionamiento diferentes y muchos módulos de comunicación.

Estos módulos no sólo pueden combinarse con las CPUs de PLC básicas y de alto rendimiento, sino también con las CPUs de PC, de procesos y Motion, con la CPU C, con el servidor web y con CPUs redundantes.

Programación sencilla

En casi todas las aplicaciones de control, los mayores costos vienen dados por el tiempo requerido para la planificación y la programación. El sistema Q de MELSEC soluciona este problema por medio de herramientas de programación cómodas e intuitivas. Con estas herramientas le hemos dado la mayor importancia a la posibilidad de reutilizar partes de programa y al empleo de módulos de función, así como al control de secuencias. Diversas herramientas integradas para una configuración sencilla y rápida contribuyen a reducir los costos.


SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba