Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Soluciones

Print page

Soluciones

Preparación de la distribución

Normalmente, para que llegen bien a su destino, los productos necesitan un empaquetado final en cartón u otros materiales. Las máquinas correspondientes se diseñan para alcanzar alta velocidad, pero también para que no dañen los productos empaquetados.

Normalmente, para que llegen bien a su destino, los productos necesitan un empaquetado final en cartón u otros materiales. Las máquinas correspondientes se diseñan para alcanzar alta velocidad, pero también para que no dañen los productos empaquetados.

La serie Q esta pensada par cubrir estas especificaciones en un marco amplio de productos. El sistema de motion control Q es excelente para sistemas complejos con muchas partes en movimiento, propio de maquinaria de empaquetado. La serie Q ofrece gran grado de sincronización y previene errores en procesos automatizados, como la apertura, el precintado de caja o el transportes en cinta.

Para máquinas sencillas de empaquetado, con las que el producto listo es introducido en una bolsa o en un saco, los PLCs compactos de la familia FX de Mitsubishi Electric ofrecen una amplia selección de unidades base PLC, adaptadores y módulos especiales y de comunicación, formando así una amplia solución para este tipo de tareas de automatización. Para evitar que la manga se rompa en el tubo de llenado se requieren dos ejes sincronizados para la regulación exacta del avance de la manga. Por medio de la red de datos motion SSCNETIII y del módulo de posicionamiento FX3U-20SSC-H, dos ejes independientes trabajan juntos y mueven y detienen el rollo de lámina y el transporte de la bolsa llena.

Las aplicaciones de paletizado y de despaletizado son muy similares, sólo que en un caso el proceso tiene lugar al final de la producción y en el otro al comienzo de la misma. Por regla general, con este tipo de máquinas las secuencias son sencillas y no requieren ningún control complejo de servoaccionamientos. Sin embargo, es importante con todo un control potente y preciso lo más económico posible.

En aplicaciones pequeñas que no requieren ningún Motion Controller, un controlador de alta precisión QD75 permite el control exacto de hasta 4 servoejes. Otros componentes, como por ejemplo cintas de transporte, pueden ser accionados por el avanzado variador de frecuencia FR-A700 en combinación con motores trifásicos.


SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba