MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Bottle Filling

A primera vista, una aplicación de embotellado, que conlleva el transporte de un producto líquido en un contenedor sólido, puede parecer simple para el ojo inexperto. Pero para tales aplicaciones de alta velocidad y de alta precisión se necesita una exactitud y tasas continuas de alimentación realmente exigentes.

Asegurar que el control del llenado está sincronizado con la cinta rotacional y el control de flujo es el gran reto para la mayoría de las aplicaciones de llenado. El controlador debe asegurar que el líquido llena la botella con precisión. El flujo y la altura de la boquilla también deben controlarse con precisión para eliminar riesgo con la espuma y el derramamiento del líquido.

Usando las CPUs motion de Mitsubishi de la serie Q, las levas pueden ser controladas de forma inteligente desde el programa, remplazando métodos basados en hardware mecánico que son propensos al error y la desviación debido al desgaste.

En combinación con el Motion Controller, por medio de los accionamientos inteligentes y ahorradores de energía de Mitsubishi Electric es posible controlar la transferencia y las cintas de transporte del sistema. Los accionamientos son integrados en el sistema por medio de la red de datos abierta CC-Link. La alta tasa de transferencia para la alimentación de botellas en el sistema de embotellado puede controlarse a través de la iQ Platform en combinación con una red de datos CC-Link, lo cual permite una velocidad de 1 gigabit y tiempos de ciclo de programa que se miden en milisegundos. A través de sus módulos Ethernet, la iQ Platform permite también el enlace al nivel de control y a sistemas de gestión, con lo que es posible transferir datos de producción a tiempo real a sistemas ERP/MES.