Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Soluciones

Print page

Soluciones

Sistemas de transporte y de clasificación

En numerosas aplicaciones de manipulación de materiales, los productos, en primer lugar, se depositan en una cinta de concentración que adapta su velocidad a la de la cinta principal e inserta paquetes siempre que haya huecos adecuados en la misma. A continuación un sistema de inducción utiliza transportadores o separadores inteligentes para ajustar la separación entre paquetes de modo que ésta sea uniforme.

En numerosas aplicaciones de manipulación de materiales, los productos, en primer lugar, se depositan en una cinta de concentración que adapta su velocidad a la de la cinta principal e inserta paquetes siempre que haya huecos adecuados en la misma. A continuación un sistema de inducción utiliza transportadores o separadores inteligentes para ajustar la separación entre paquetes de modo que ésta sea uniforme.

Los variadores de frecuencia del tipo FR-A700, compatibles con CC-Link, representan junto con estaciones E/S remotas CC-Link una fuerte base para la mayoría de las aplicaciones industriales. Para transportadores con requerimientos especiales, el servosistema MR-J4-B, a base de SSCNET III, puede integrarse de forma sencilla en la ya existente iQ-Platform – "High Speed" se convierte así en el nuevo estándar.

En muchas aplicaciones, cuando es necesario cambiar de sitio objetos más pesados, se emplean también empujadores y sistemas verticales de clasificación. Aunque tales dispositivos pueden encontrarse normalmente en diferentes sistemas de flujo de materiales, resultan particularmente útiles en sistemas de transporte de equipajes o en sistemas de distribución de paquetes.

Lo que quizás desconozcan algunos es que los variadores de frecuencia de Mitsubishi Electric ofrecen entre tanto prestaciones semejantes a las de los servos. El FR-A700 dispone de funciones de auto-tuning como la serie MR-J4, estando en condiciones de ofrecer regulación vectorial con o sin encoder.

Uno de los retos de la clasificación consiste en cómo transferir productos de una cinta transportadora a otra sin detenerlas o dañar los productos. Las redes de comunicación de Mitsubishi Electric han sido optimizadas para mantener el control síncrono de múltiples ejes. La red de servoamplificadores SSCNET III es un sistema dúplex completo con una velocidad de transferencia de 50 Mbits/s. La comunicación es bidireccional de alta velocidad (comunicación determinística síncrona) sin el riesgo de que se produzcan colisiones entre datos que provocarían retrasos, tiempos de inactividad no deseados y pérdidas de datos.

Mitsubishi Electric suministra todos los componentes cruciales para un control y transparencia completos del flujo de productos. Un único proveedor ofrece componentes de altas prestaciones que armonizan a la perfección: CPUs redundantes, controladores motion, servoamplificadores y motores lineales y rotativos, trminales de mando, E/S descentralizadas y dispositivos de seguridad.


SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba