Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Soluciones

Print page

Soluciones

Soluciones para fábricas

Control completo en fábricas

En muchas empresas se piensa o discute mucho acerca de la interconexión y automatización completas de instalaciones o fábricas, sin llegar a realizar jamás tales planes. Son comprensibles los reparos cuando se trata de interrumpir la producción durante largo tiempo, mientras que se lleva a cabo la instalación de un nuevo sistema, y la sola idea de tener que planificar y organizar todo el proceso resulta cuando menos un tanto aterradora. Especialmente cuando se va a introducir algo esencialmente nuevo.

En muchas empresas se piensa o discute mucho acerca de la interconexión y automatización completas de instalaciones o fábricas, sin llegar a realizar jamás tales planes. Son comprensibles los reparos cuando se trata de interrumpir la producción durante largo tiempo, mientras que se lleva a cabo la instalación de un nuevo sistema, y la sola idea de tener que planificar y organizar todo el proceso resulta cuando menos un tanto aterradora. Especialmente cuando se va a introducir algo esencialmente nuevo.

e-F@ctory

La solución de Mitsubishi Electric para este sistema se llama e-F@ctory. Está basada en la acreditada plataforma de automatización del sistema Q. Gracias al diseño modular del sistema Q, ahora es mucho más fácil introducir una automatización de la totalidad de una fábrica basada en soluciones aisladas.

Comunicación

A la hora de interconectar la producción de toda una fábrica, el intercambio de datos representa un papel decisivo. El sistema Q soporte más de 50 tipos diferentes de comunicación, incluyendo RS232, buses de campo, ETHERNET, servidor web y redes redundantes.

Más rápido a la meta

Hasta ahora, entre el nivel de producción y el nivel MES (Manufacturing Execution System) había varios estratos con PCs o controladores jerárquicamente superiores en los que se seleccionaban y procesaban los datos. Con la plataforma de automatización del sistema Q es posible simplificar esa estructura implementando un PC directamente en el PLC. De este modo no sólo se elimina un estrato en la jerarquía, sino que además se simplifica la solución de la tarea.

Cada cliente plantea exigencias diferentes, y el sistema Q de MELSEC está estructurado de tal manera que es muy sencillo adecuarlo a las necesidades correspondientes. Por ejemplo, el sistema Q permite el empleo de servidores web integrados localmente. De este modo es posible emplear ETHERNET y un navegador estándar para el registro de los datos. Además, un módulo MES permite enlazar directamente el sistema Q con el software MES sin dispositivos intermedios, reduciendo así los costos de instalación y de mantenimiento.


SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba