MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Una estrategia sencilla para evitar fallos humanos

 

Aplicaciones típicas

Las Guided Operator Solutions (Soluciones de Fabricación Guiada) de Mitsubishi Electric ofrecen una gran variedad de unidades de control ergonómicamente diseñadas y pueden emplearse en muchos sectores industriales, como el sector del automóvil, la logística, la industria de semiconductores o el sector sanitario.

Procesos de toma de piezas

Los procesos de toma de piezas son un campo clave en el que el posible aumentar la eficiencia y la calidad de la producción. Las Soluciones de Fabricación Guiada (Guided Operator Solutions) reducen de forma significativa las horas/hombre totales, eliminan fallos al tomar las piezas y reducen también la fatiga de los operarios.

Reaprovisionamiento de piezas

El reaprovisionamiento de piezas es otro campo susceptible a que se produzcan fallos que pueden desencadenar un efecto dominó en el control de la calidad del montaje de piezas. Las Soluciones de Fabricación Guiada (Guided Operator Solutions) registran exactamente el lugar donde se requiere un reaprovisionamiento de piezas y garantizan que los contenedores son rellenados con las piezas correctas.

Células de producción

El modelo de 'células de producción' en el montaje de piezas se emplea por regla general en fábricas que producen muchos productos diferentes en pequeñas series y en las que un solo operario es responsable de la totalidad del montaje de piezas. Las Soluciones de Fabricación Guiada (Guided Operator Solutions) pueden evitar fallos en el mismo origen y reducir el riesgo de trabajos adicionales en el producto.

Kitting

El proceso de kitting implica la reunión en una sola unidad o kit por parte del operario de varios componentes en un número de terminado tomados de diferentes contenedores en un proceso de producción sucesivo a partir de una instrucción detallada de trabajo. Las Soluciones de Fabricación Guiada (Guided Operator Solutions) garantizan que en la caja de piezas se introducen los componentes correctos en la cantidad debida, lo cual ahorra tiempo y reduce los fallos.

Ventajas contundentes

Las Guided Operator Solutions (Soluciones de Fabricación Guiada) de Mitsubishi Electric no sólo reducen significativamente el riesgo de problemas en el proceso de producción, sino que pueden emplearse también en un amplio rango de sectores industriales para el beneficio de gestores y operarios.

Antes de la implementación de las Guided Operator Solutions

Después de la implementación de las Guided Operator Solutions

Con las Guided Operator Solutions (Soluciones de Fabricación Guiada) de Mitsubishi Electric in situ, el sistema automático guía al empleado al contenedor de piezas correcto, lo cual tiene lugar por medio de la iluminación sencilla de una indicación en las proximidades de la posición de toma correcta o por medio de la apertura de una tapa. El operario tiene que confirmar entonces la toma de la pieza correcta . Evidentemente, gracias a ello la toma de las piezas no sólo tiene lugar de forma más rápida y con menos errores, sino además también de forma mucho más rápida, de manera que mejoran a la vez tanto la calidad como la productividad.

Una solución completamente integrada

Sencillo

El diseño de la de las Guided Operator Solutions (Soluciones de Fabricación Guiada) se basa en conceptos de simplificación.
  • Los terminales pueden montarse directamente en bastidores tubulares.
  • Cables preconfeccionados para un cableado sencillo y económico
  • Conexiones intuitivas para una instalación más rápida de las redes
  • El software permite una configuración, una programación y un mantenimiento sencillos.

Versátil

La gran pluralidad de terminales disponibles hace posible una solución de Mitsubishi Electric para prácticamente todas las aplicaciones.
  • Sensores fotoeléctricos permiten altas velocidades de toma.
  • Pulsadores y actuadores de respuesta tipo palanca para aplicaciones más sensibles a los costes
  • Unidades de control con puertas que se abren/cierran evitan errores de manipulación.
  • Dispositivos con un display de "contado" le permiten a los montadores tomar piezas múltiples de la misma posición.

Posibilidad de extensión

Los controladores de Mitsubishi Electric son el corazón de las Guided Operator Solutions (Soluciones de Fabricación Guiada) con maestros decididos que se comunican con la red de los terminales de operador.
  • Los controladores lógicos programables van desde la sencilla serie FX hasta las complejas series modulares, como la serie L, el sistema Q o iQ-R.
  • Es posible conectar de forma sencilla con el controlador dispositivos tales como escáneres de códigos de barras, destornilladores eléctricos o sistemas de visión.
  • Las intuitivas unidades de control GOT de Mitsubishi Electric indican instrucciones de trabajo en forma de texto normal.
  • Es posible integrar tecnología de accionamiento y robótica en una célula de producción.

Integrado

A menudo, las tareas de montaje tienen que adecuarse al variado entorno operacional de una planta en la que es estrictamente necesaria la conexión entre sistemas ERP y MES.
  • Posibilidad de conexión de varias aplicaciones de picking a redes CC-Link y CC-Link IE.
  • La comunicación de datos de alta velocidad permite la sincronización de las tareas.
  • La tecnología MES interconecta los sistemas empresariales para gestionar a tiempo real los recursos y el rendimiento productivo.

Opciones de la unidad de control

Las Soluciones de Fabricación Guiada (Guided Operator Solutions) ofrecen un gran número de terminales. Éstas van de sencillos dispositivos de pulsador y LED hasta dispositivos con control de puerta. También hay disponibles opciones para interruptores de palanca y para terminales fotoeléctricos.

Accesorios

Maestros y puertas de enlace

Poka Yoke = Prevención de fallos

Poka-Yoke es un método para evitar fallos en la producción o en la logística ya en el mismo origen y antes de que puedan producirse. Sobre la base de los principios de Poka Yoke, que traducido libremente significa 'prevención de fallos', Mitsubishi Electric ha desarrollado sus Guided Operator Solutions (Soluciones de Fabricación Guiada).