Copa Data

Protocolos de telemetría descentralizados basados en C Controller

Integración con straton y zenon

Mitsubishi Electric ha establecido una alianza con COPA-DATA para integrar perfectamente su renombrado software de automatización en los productos de software líderes del mercado de COPA-DATA, incluyendo los protocolos de telemetría.

COPA-DATA es un productor independiente de software para la automatización industrial y de la energía. Sus productos se emplean en todo el mundo en la industria de la automatización y de la energía para el control, la monitorización y la optimización automatizados de máquinas, instalaciones y redes eléctricas. COPA-DATA combina una experiencia muy fundada en el campo de la automatización con las nuevas posibilidades de la transformación digital y apoya a sus clientes para que implementen su estrategia de forma más sencilla, más rápida y más directa.

El software straton desarrollado por COPA-DATA es un así llamado soft PLC que puede funcionar en un C Controller de Mitsubishi Electric. Gracias a la estructura abierta y orientada a objetos del software de automatización industrial, la plataforma de software zenon de COPA-DATA puede comunicarse directamente con la iQ Platform.

El kernel IEC 61131-3 de straton funciona directamente en el C Controller de Mitsubishi. Dentro del kernel se definen con sus específicos protocolos de conexión las variables de los diferentes dispositivos de campo conectados. De este modo, el usuario está en condiciones de definir y configurar una variable. Puede tratarse por ejemplo de una variable IEC-61850 o de datos de un dispositivo de campo que pueden copiarse entonces en el PLC de Mitsubishi. La comunicación entre iQ Platform y este dispositivo tiene lugar sencillamente a través del protocolo.

La gran ventaja para el usuario consiste en que es posible recurrir a un gran número de protocolos disponibles a través del software de COPA-DATA.

La enorme experiencia de COPA-DATA, combinada con la exhaustiva reserva de protocolos y las soluciones integradas de software y de hardware de la iQ Platform de Mitsubishi Electric permiten un control perfecto y sin fisuras de una amplia gama de aplicaciones telemétricas descentralizadas.

Copa Data