MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Un entorno abierto de programación y de control líder para el empleo directo en el controlador C (iQ Platform) de Mitsubishi Electric.

CODESYS es la herramienta de desarrollo más importante independiente del hardware conforme con el estándar IEC 61131-3, y proporciona un entorno de desarrollo simple y altamente accesible para la programación de controladores y PLCs. Más de 250 fabricantes de dispositivos de diferentes sectores de la industria ofrecen dispositivos de automatización que pueden ser programados con CODESYS. Como resultado de ello, miles de ingenieros mecánicos, integradores de sistemas y usuarios finales de todo en mundo confían en CODESYS todos los días para tareas de automatización.

CODESYS ha sido desarrollado por la empresa de software alemana 3S-Smart Software Solutions, fundada en 1994. Se ofrece de forma gratuita y puede descargarse sencillamente de la página web de la empresa.

Mitsubishi Electric ofrece ahora soporte para el sistema de desarrollo CODESYS como opción de su C Controller, una poderosa CPU para entornos industriales. C Controller permite integrar una poderosa funcionalidad en estilo PC en la plataforma de automatización del System Q. El controlador, en forma de unidad base, puede emplearse como controlador independiente (standalone) o en combinación con cualquier otra CPU del sistema Q para crear una plataforma multidisciplinaria de automatización.

La herramienta se compone de dos partes: el sistema de programación CODESYS y el sistema runtime CODESYS SP. El runtime convierte a cualquier dispositivo en un dispositivo considerado como un PLC por el estándar IEC 61131-3 y programable con CODESYS. Compiladores integrados aseguran que el programa sea procesado a una velocidad óptima.

En el entorno de desarrollo CODESYS están disponibles todos los cinco lenguajes para la programación de aplicaciones definidos en el estándar IEC 61131-3 (lista de instrucciones, texto estructurado, diagrama ladder, diagrama de bloques de función y cuadro de función secuencial). La red mundial de asociados CODESYS ofrece una gran variedad de servicios para CODESYS, incluyendo el soporte de usuarios finales, cursos, asesoramiento, programación de aplicaciones e integración de sistemas.

CODESYS