MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Proveedor líder de sistemas de armarios eléctricos con recortes de fábrica para unidades de control GOT de Mitsubishi Electric.

Soluciones para unidades HMI

Unidad HMI y carcasa – El perfecto acuerdo

El más avanzado sistema de visualización

Para hacer frente a los desafíos actuales de un control de planta industrial, es decisivo que estén disponibles en todo momento las informaciones acerca de todos los procesos de producción con objeto de evitar costosos tiempos de inactividad y de aumentar la producción. Al mismo tiempo, la comodidad y la seguridad son importantes en un entorno en el que la movilidad y la facilidad de manejo son los criterios más destacados para operadores, programadores y encargados del mantenimiento.

Mitsubishi Electric y Rittal han respondido ofreciendo una solución completa que puede personalizarse para satisfacer óptimamente las necesidades específicas de cada caso.

El empleo de la serie de incomparables terminales gráficos de operación con pantalla táctil GOT1000 de Mitsubishi junto con el innovador y excelentemente desarrollado sistema de carcasa Command-Panel de Rittal, ofrece la solución óptima para la maximización del retorno de la inversión.

Rápido y fácil

Los sistemas HMI de interface hombre-máquina le permiten al operador interaccionar con las máquinas de forma rápida, fácil y precisa. Los sistemas de carcasa de mando de Rittal son modulares y dimensionables, y pueden emplearse igualmente tanto en un entorno centralizado como en uno descentralizado.

Todos los sistemas de carcasa de mando de Rittal pueden configurarse de manera que pueden alojar virtualmente cualquier dispositivo de visualización de Mitsubishi con las correspondientes interfaces E/S necesarias.

Alta rentabilidad

Para un rápido acceso a la información y para una rápida operación, las unidades HMI de Mitsubishi Electric pueden integrarse sin problemas en las carcasas a medida de Rittal. Las características clave de las series de carcasas de operación de Rittal son las dimensiones individualizadas, el equipamiento y el diseño.

Junto con Rittal, el proveedor de equipos para armarios de mando líder en todo el mundo y socio de e-F@ctory, Mitsubishi Electric ha desarrollado una solución modular de armarios de mando empleando el Ri4Power Structured System de Rittal y el innovador aparellaje de baja tensión de Mitsubishi.

Seguro y fiable

El Ri4Power System de Rittal ha sido concebido para una construcción rápida y fiable de aparellaje de baja tensión para máquinas, plantas de producción, edificios y controles de motor y ha sido diseñado para cargas de hasta 3200 A. El sistema ha sido certificado por ASTA y cumple con el certificado de diseño de edificios conforme a EN 61439-1/2 con objeto de garantizar los más altos estándares de seguridad en la distribución de la energía.

Planificación e instalación sencillas

El Ri4Power permite una planificación y un manejo sencillos, así como un montaje perfecto y un alto grado de modularidad. La total flexibilidad se logra también mediante la posibilidad de ajustar áreas separadas dentro del armario de mando a la medida funcional específica de la instalación del aparellaje.

Con los módulos homologados de armario de mando para aparellaje de baja tensión con certificado de diseño de edificios de Mitsubishi hay disponible ahora una solución completa que le permite a los usuarios seleccionar los mejores componentes y sistemas de su clase con la seguridad de que se van a cumplirse todos los requerimientos de seguridad.