MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Tiempos rápidos de ciclo y sistemas innovadores de alimentación para prácticamente todos los tipos de piezas, en colaboración con los robots industriales de Mitsubishi Electric.

Asyril desarrolla, produce y distribuye sistemas flexibles de alimentación de alto rendimiento para piezas y componentes de tamaños entre <0,1 y 150 mm. Su innovadora tecnología de vibración de 3 ejes es apropiada para piezas sueltas con cualquier geometría y permite una alimentación extremadamente cuidadosa de los componentes.

Ventajas de Asycube

  • Compatible con todos los tipos de geometrías de componente: 99% de todos los componentes pueden ser alimentados por nuestros sistemas – incluyendo geometrías complejas y materiales sensibles.
  • Unos tiempos brevísimos de cambio de producto hacen posibles sistemas de automatización flexibles y con seguridad de futuro.
  • Alimentación extremadamente cuidadosa para los componentes alimentados gracias a la tecnología de vibración de 3 ejes: Es posible mover libremente todos los componentes en todas las direcciones, el ajuste preciso de los parámetros de vibración permite una amplitud óptima para la inversión de las piezas. Abrasión mínima, ya que las piezas no tienen que recircular. Posibilidad de vaciado de la plataforma.
  • Operación prácticamente libre de desgaste gracias a actuadores avanzados de bobina magnética; no se requiere aire comprimido
  • Detección precisa de piezas gracias a la retroiluminación integrada ajustable/al sistema opcional SmartSight para la detección óptica de piezas.
  • Posibilidad de orientación y alineación sistemáticas de las piezas mediante plataformas estructuradas (acanaladuras, perforaciones, ahondamientos / nidos).

Ventajas del sistema de alimentación Asyril con robots MELFA

Asyril y Mitsubishi Electric han desarrollado en colaboración una biblioteca de software (plugin) que permite una comunicación directa entre Asycube y los robots MELFA. Ello facilita el desarrollo de aplicaciones.

  • Comandos de alto nivel permiten hacer vibrar con facilidad el alimentador en una dirección o en otra.
  • La programación de aplicación y la comunicación con Asycube se llevan a cabo directamente mediante los robots MELFA.
  • La biblioteca de software (plugin) puede emplearse sin conocimientos de programación.
  • La implementación y el control son posibles a través del software de simulación RT ToolBox.

Con los cada vez mayores requerimientos a la calidad, especialmente con componentes sensibles, el robot MELFA ofrece en combinación con el alimentador Asycube una solución flexible, sencilla y económica para la alimentación de piezas tanto pequeñas como grandes, haciendo posible al mismo tiempo tiempos de ciclo muy breves.

Asyril