MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

PC embebido de alto rendimiento para sistemas escalables de automatización y de accionamiento

Los fabricantes de los campos de la ingeniería mecánica y de la construcción de plantas industriales, de la potencia y de energía, del transporte y las comunicaciones, de la tecnología médica, de la industria automovilística, de la tecnología de producción y fabricación y de otros ramos de la industria, necesitan para sus soluciones de accionamiento un hardware robusto y de confianza que sea escalable al mismo tiempo.

En colaboración con Janz Tec AG, socio de e-F@ctory, Mitsubishi Electric ofrece aquí una solución basada en un hardware de PC embebido. Estos emPCs, compactos y de estructura modular, vienen completados por displays de la serie escalable de productos emVIEW, ofreciendo así un amplio espectro de posibilidades de aplicación que van desde sistemas sencillos de control hasta sistemas con superficie integrada de operación.

Gracias a la estructura modular, sobre la base de los sistemas emPC es posible adaptar las soluciones de forma muy flexible a las necesidades de los clientes. Ello permite diseñar el rendimiento y el tipo de interface para el empleo más económico posible tanto con aplicaciones sencillas de un solo eje hasta con aplicaciones complejas con varios ejes sincronizados.

Los sistemas MELSERVO pueden controlarse tanto a través de un enlace EtherCAT™ como de un enlace SSCNET.

Características de la familia emPC

  • El trabajo de mantenimiento se reduce, ya que los emPCs carecen casi siempre de ventiladores y funcionan con memoria CompactFlash.
  • El entorno Soft-PLC emCONTROL permite el empleo como auténtico sistema de control a tiempo real con el que es posible solucionar tareas de técnica de accionamiento tanto sencillas como complejas.
  • Excelente relación calidad/precio
  • El sistema de hardware sólido y de alta calidad ha sido diseñado para una larga vida de servicio

Janz Tec