Soluciones
Linear Transfer System

Redefinición de la producción flexible para la industria inteligente
El Linear Transfer System de Mitsubishi Electric para el control inteligente del flujo de piezas en la producción representa la solución de transporte más avanzada de todo el mundo para los procesos de fabricación. El corazón del sistema es el exclusivo Smart Carriage.
Para ofrecerle un sistema de transferencia lineal que ofrezca mayores ventajas en términos de especificación, rendimiento avanzado y una serie de funciones adicionales, la introducción de nuestra solución se pospondrá hasta abril de 2021.
Tecnología Smart Carriage: En la vanguardia absoluta de la revolución digital
Desarrollado en colaboración con nuestro socio de e-F@ctory APT Automation, el Smart Carriage ofrece con su inteligencia integrada un grado absolutamente novedoso de flexibilidad para el sector global de la producción, con una flexibilidad considerablemente aumentada para los procesos de envasado, con la posibilidad de tamaños de cargas menores y con niveles de personalización de los fabricantes nunca alcanzados hasta el momento.
Con una velocidad de transporte e hasta 4 m/s con cargas hasta 5 kg, o una carga útil máxima de 12 kg con una aceleración y velocidad menores, el Smart Carriage está equipado con una fuente de tensión propia de 24 V DC para alimentar a los sensores, dispositivos de pinza y actuadores también durante el tránsito.
Capacidad autónoma de decisión a tiempo real
El Linear Transfer System tiene en cuenta los requisitos cada vez mayores de la digitalización y permite una reconfiguración de líneas de producción a tiempo real.
Una conexión inalámbrica entre el Linear Transfer System y el Smart Carriage permite reacciones a tiempo real. Además, el sistema está equipado con la tecnología Servo Motion de Mitsubishi Electric, con lo que son posibles también acciones de autocontrol, tales como la sincronización con robots industriales MELFA de Mitsubishi Electric.
Construido con componentes estándar, el Smart Carriage recoge información detallada acerca de su recorrido y es capaz de registrar en cualquier momento datos acerca del estado de procesamiento del producto en la cinta de transporte. Recibe la orden de adónde ha de desplazarse, pero tiene la capacidad de desplazarse allí autónomamente.
Una memoria de datos avanzada permite al Smart Carriage reconocer los productos, seleccionar recorridos y destinos óptimos, recoger y almacenar informaciones de los productos y comunicarse entre estaciones, sistemas MES superiores y bases de datos.
Flexibilidad para plantas de producción 3D multicapa
Los Smart Carriages pueden cambiar entre líneas de producción horizontales y verticales, con lo que es posible ejecutar diversos pasos de trabajo en productos diferentes en entornos de producción cada vez más exigentes y complejos.
Un Smart Carriage puede cambiar entre líneas de envasado paralelas y permite con ello adaptar a cada producto diferentes procesos específicos, que son combinados inmediatamente o más tarde de forma inteligente en las cintas de transporte.
Las líneas de producción pueden reconfigurarse automáticamente dependiendo de los requerimientos de los pedidos y de las capacidades disponibles en los diferentes destinos. De allí resulta un aprovechamiento claramente mejor de la instalación y un aumento considerable de la flexibilidad.
La reducida distancia mínima entre cada Smart Carriage en una cinta – menor de 1 mm – permite aumentar el número de Smart Carriages, lo cual aumenta la productividad de forma significativa.
Sistema avanzado de seguridad
Un escáner de seguridad integrado detecta la presencia de operarios dentro del área de seguridad y reduce entonces de inmediato la velocidad de los Smart Carriages a un nivel no peligroso. Por ello es posible operar el Linear Transfer System en un entorno sin paredes de protección, lo cual representa un aumento de la disponibilidad del sistema. Además, el Smart Carriage soporta tanto STO como SLS, lo cual mejora aún más sus características de seguridad.
La aceleración y la deceleración del Smart Carriage con 3g permite un posicionamiento autónomo con una velocidad considerable, así como una precisión de posicionamiento y una repetibilidad de±0,1 mm son medios auxiliares. Una tecnología especialmente desarrollada para evitar colisiones reduce los choques incluso cuando muchos Smart Carriages se mueven a gran velocidad sobre las cintas.
Descubra más
Si está interesado en nuestra tecnología Smart Carriage Technologie para Linear Transfer Systems, coloque un marcador en esta página o póngase en contacto con nosotros.