Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Soluciones

Print page

Soluciones

Smart Condition Monitoring

Un concepto holístico para el mantenimiento predictivo

Smart Condition Monitoring

 

Mantenimiento predictivo

Como reacción a los requerimientos de la competencia global, los fabricantes se ven obligados a aumentar la disponibilidad de sus máquinas y a reducir los tiempos no planificados de inactividad. Ello exige tecnologías que permitan simplificar el mantenimiento y maximizar la fiabilidad de la producción. La monitorización del estado y un concepto predictivo del mantenimiento de una instalación garantizan un rendimiento óptimo de la misma con una minimización simultánea de los tiempos de inactividad.

Smart Condition Monitoring (SCM) de Mitsubishi Electric ofrece un concepto integrado para la monitorización del estado de grupos individuales y permite una evaluación holística de la instalación. Por medio de sensores individuales es posible indicar el estado de una máquina in situ en forma de un semáforo de tráfico, e información en forma de texto normal de varios sensores es enviada a través de Ethernet al control Smart Sensor para una monitorización exhaustiva y para un análisis detallado.

Ventajas y funciones

Ventajas en la producción

La conexión de varios sensores en el sistema de control de sensores permite el control y el análisis de estados anormales de producción. Condiciones definidas de alarma generan mensajes de alerta siempre que es necesaria la atención.

El análisis SCM ofrece diagnósticos detallados y dado el caso propone la realización de mediciones adicionales. También proporciona al personal de mantenimiento informaciones de error precisas, ya que se detecta la causa del error, y ofrece incluso recomendaciones en forma de texto normal para la eliminación del error. Estas informaciones pueden ser enviadas a través de la red a sistemas jerárquicamente superiores para un análisis de tendencia más extenso de todos los grupos de la instalación.

  • Mantenimiento predictivo meses antes e un fallo
  • Monitorización online de confianza de la máquina
  • Supervisión inteligente de los procesos
  • Instalación sencilla
  • Manejo intuitivo
  • Almacenamiento a largo plazo de los datos registrados
  • Sistema flexible y ampliable
  • Servicio completo de diagnóstico de máquina

Funcionalidad

El Smart Condition Monitoring soporta un gran número de funciones útiles para el mantenimiento predictivo:

  • Detección de daños en rodamientos
  • Detección de desequilibrios
  • Desalineamiento
  • Detección de falta de lubricante
  • Medición de temperatura
  • Detección de cavitación
  • Detección de fallo de fase
  • Detección de frecuencia de resonancia

Aplicaciones

El sistema Smart Condition Monitoring supera las limitaciones de los sensores tradicionales. Aunque éstos indican que se está desarrollando un problema en una máquina individual, no ofrecen ninguna indicación acerca del tipo de problema ni acerca de la posible gravedad del mismo. El sistema SCM ofrece una solución mejorada para:

  • Electromotores
  • Motores reductores
  • Bombas de vacío y de líquidos
  • Ventiladores
  • Engranajes
  • Compresores
  • Husillos y máquinas herramienta
  • Separadores y decantadores

Encontrar aplicaciones ejemplares con nuestras soluciones SCM en Referencias.

Digitalización en instalaciones ya existentes mediante reequipamiento por SCM

El fabricante de malta de cebada aumenta su productividad mediante Smart Condition Monitoring

Con sus Smart Condition Monitoring Kits prefabricados, Mitsubishi Electric ofrece potentes soluciones completas para una integración sencilla en aplicaciones ya existentes. En comparación con los conceptos convencionales de monitorización, el sistema modular plug&play no sólo analiza los datos de máquina clásicos como la temperatura, sino además también parámetros que dependen de las vibraciones.

Para ello Mitsubishi Electric ofrece tres kits diferentes:

SCM Kit DRIVES para el rango inferior de potencia con la integración de hasta 2 sensores
SCM Kit COMPACT para hasta 6 sensores
SCM Kit MODULAR para hasta 14 sensores y más

El Smart Condition Monitoring Kit-DRIVES

Smart Condition Monitoring

Con el SCM Kit-DRIVES se ofrece una solución holística completa de monitorización de estado para una instalación permanente y para la integración en aplicaciones ya existentes. Ello es posible gracias a la combinación de tres potentes módulos individuales: variador de frecuencia, display de operación y sensor de vibraciones prefabricado. El variador de frecuencia incluido en el paquete es su comodín para todas las tareas de accionamiento. El sistema puede ampliarse hasta dos sensores. La puesta en funcionamiento tiene lugar sencillamente mediante plug&play a través del display de operación, también sin conocimientos especializados en el campo de la monitorización de estado.

SCM KitCorriente nominal del aparato [A]Potencia nominal del motor [kW]Número de artículo
 SLD1LD1ND1HD1SLD1LD1ND1HD1 
FR-A840-00023 SCM2,32,11,50,80,750,750,40,2314568
FR-A840-00038 SCM3,83,52,51,51,51,50,750,4314569
FR-A840-00052 SCM5,24,842,52,22,21,50,75314570
FR-A840-00083 SCM8,37,6643,73,72,21,5314571
FR-A840-00126 SCM12,611,5965,55,53,72,2314572
FR-A840-00170 SCM17161297,57,55,53,7314573
FR-A840-00250 SCM2523171211117,55,5314574
FR-A840-00310 SCM312923171515117,5314585
FR-A840-00380 SCM3835312318,518,51511314586
FR-A840-00470 SCM47433831222218,515314587
FR-A840-00620 SCM6257443830302218,5314588
FR-A840-00770 SCM7770574437373022314589
FR-A840-00930 SCM9385715745453730314590
FR-A840-01160 SCM116106867155554537314591
FR-A840-01800 SCM1801441108675755545314592
FR-A840-02160 SCM216180144110110907555314593
FR-A840-02600 SCM2602161801441321109075314594
FR-A840-03250 SCM32526021618016013211090314595
FR-A840-03610 SCM361325260216185160132110314596
FR-A840-04320 SCM432361325260220185160132314597
FR-A840-04810 SCM481432361325250220185160314598
FR-A840-05470 SCM547481432361280250220185314599
FR-A840-06100 SCM610547481432315280250220314600
FR-A840-06830 SCM683610547481355315280250314601
FR-A842-07700 SCM2770683610547400355315280314602
FR-A842-08660 SCM2866770683610450400355315314603
FR-A842-09620 SCM2962866770683500450400355314604
FR-A842-10940 SCM21094962866770560500450400314605
FR-A842-12120 SCM212121094962866630560500450314606
SCM KitCorriente nominal del aparato [A]Potencia nominal del motor [kW]Número de artículo
 SLD1LD1SLD1LD1 
FR-F840-00023 SCM2.32.10.750.75314607
FR-F840-00038 SCM3.83.51.51.5314608
FR-F840-00052 SCM5.24.82.22.2314609
FR-F840-00083 SCM8.37.63.73.7314610
FR-F840-00126 SCM12.611.55.55.5314611
FR-F840-00170 SCM17167.57.5314612
FR-F840-00250 SCM25231111314613
FR-F840-00310 SCM31291515314614
FR-F840-00380 SCM383518.518.5314615
FR-F840-00470 SCM47432222314616
FR-F840-00620 SCM62573030314617
FR-F840-00770 SCM77703737314618
FR-F840-00930 SCM93854545314619
FR-F840-01160 SCM1161065555314620
FR-F840-01800 SCM1801449075314621
FR-F840-02160 SCM21618011090314622
FR-F840-02600 SCM260216132110314623
FR-F840-03250 SCM325260160132314624
FR-F840-03610 SCM361325185160314625
FR-F840-04320 SCM432361220185314626
FR-F840-04810 SCM481432250220314627
FR-F840-05470 SCM547481280250314628
FR-F840-06100 SCM610547315280314629
FR-F840-06830 SCM683610355315314630
FR-F842-07700 SCM2770683400355314631
FR-F842-08660 SCM2866770450400314632
FR-F842-09620 SCM2962866500450314633
FR-F842-10940 SCM21094962560500314634
FR-F842-12120 SCM212121094630560314635

1 SLD = Super light duty (110 % for 60 s, 120 % for 3 s); LD = Light duty (120 % for 60 s, 150 % for 3 s); ND = Normal duty (150 % for 60 s, 200 % for 3 s); HD = Heavy duty (200 % for 60 s, 250 % for 3 s)

2 Type FR-AF842 frequency inverters must be operated with an FR-CC2 current converter, which must be ordered separately. For additional details, please see the frequency inverter catalogue.

Ampliaciones opcionales:Número de artículo
Second FAG SmartCheck vibration sensor, pre-configured314338
FAG SmartCheck SPM adaptador de fijación M8 / M6271184
Cable Ethernet 10 metros para SCM Kit sensor271188

El Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT

Smart Condition Monitoring

Una decisión sencilla. El SCM Kit-1 COMPACT es una de nuestras soluciones SCM con un rendimiento excepcional. Con su ayuda se reducen costosos tiempos de inactividad. Se trata de una monitorización de estado completamente preconfigurada con un sensor de vibración y puede ser empleada en aplicaciones nuevas o ya existentes, y puede ser ampliada opcionalmente con hasta seis sensores.

SCM Kit-1 COMPACTNúmero de artículo
Armario eléctrico compacto Al × An × La: 30 × 30 × 21 cm
Inclusive SmartCheck-Kit sensor SmartCheck # 1 preconfigurado con cable de conexión Ethernet PoE de 10 m, ampliable hasta con seis sensores.
Montaje con atornillamiento M6
Control de sensor programable integrado para el tratamiento de datos y para el procesamiento de señales externas
Unidad de mando integrada 4,3" para la visualización y parametrización
Interruptor PoE para las señales de datos y para la alimentación de corriente del sensor
290578
Ampliaciones opcionales:
FAG SmartCheck – Kit sensor preconfigurado #2298547
FAG SmartCheck – Kit sensor preconfigurado #3298548
FAG SmartCheck – Kit sensor preconfigurado #4298549
FAG SmartCheck – Kit sensor preconfigurado #5298550
FAG SmartCheck – Kit sensor preconfigurado #6298551
Cable Ethernet 10 metros para SCM Kit sensor271188
Cable Ethernet 20 metros para SCM Kit sensor271189
Cable Ethernet 30 metros para SCM Kit sensor298545
Cable Ethernet 50 metros para SCM Kit sensor297286
FAG SmartCheck SPM adaptador de fijación M8 / M6271184

El Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT

Smart Condition Monitoring

Una decisión sencilla. El SCM Kit-1 MODULAR XL es una de nuestras extremadamente útiles soluciones SCM que permiten reducir los costosos tiempos de inactividad. Se trata de una solución completamente preconfigurada con un sensor de vibración para la monitorización del estado de instalaciones nuevas o ya existentes, y puede ser ampliada opcionalmente con hasta 14 sensores. La solución ofrece mensajes de alarma en texto normal con propuestas para el mantenimiento, sello de tiempo e indicaciones de estado y de diagnóstico para el mantenimiento predictivo. Mediante el soporte de servidor VNC es posible tanto una visualización remota en la red local o externa a través de enrutadores, como también el soporte de Industria 4.0 con tratamiento de datos continuo bidireccional. Este paquete es su comodín de actualización para el mantenimiento predictivo.

Por favor, tenga en cuenta que Mitsubishi Electric ofrece soluciones SCM basadas ne proyectos para aplicaciones con más de 14 sensores, como por ejemplo líneas de producción o sistemas mayores. En tales casos, por favor póngase en contacto con el departamento de ventas de Mitsubishi Electric.

SCM Kit-1 MODULAR XLNúmero de artículo
Dimensiones del armario eléctrico compacto (Al × An × La): 38 × 38 × 21 cm
Contiene Kit SmartCheck con sensor SmartCheck #1 preconfigurado con cable Ethernet-PoE de 20 m, ampliable con hasta 14 sensores.
Fijación del sensor con un tornillo M6
Control integrado del sensor para el tratamiento de los datos y el manejo de las señales externas
El display gráfico de operación integrado (pantalla de 7,0") para la visualización y ajuste de parámetros soporta la función de cliente VNC para el acceso remoto desde redes internas y externas
Costos reducidos de instalación gracias a la sencilla conexión del sensor con sólo un cable para la comunicación y la alimentación de corriente a través de Ethernet (PoE – Power over Ethernet).
337345
Ampliaciones opcionales:
FAG SmartCheck - Kit sensor preconfigurado #2298547
FAG SmartCheck - Kit sensor preconfigurado #3298548
FAG SmartCheck - Kit sensor preconfigurado #4298549
FAG SmartCheck - Kit sensor preconfigurado #5298550
FAG SmartCheck - Kit sensor preconfigurado #6298551
FAG SmartCheck - Kit sensor preconfigurado #7337297
FAG SmartCheck - Kit sensor preconfigurado #8337298
FAG SmartCheck - Kit sensor preconfigurado #9337299
FAG SmartCheck - Kit sensor preconfigurado #10337300
FAG SmartCheck - Kit sensor preconfigurado #11337301
FAG SmartCheck - Kit sensor preconfigurado #12337342
FAG SmartCheck - Kit sensor preconfigurado #13337343
FAG SmartCheck - Kit sensor preconfigurado #14337344
Cable Ethernet (10 m) para Kit sensor SCM271188
Cable Ethernet (20 m) para Kit sensor SCM271189
Cable Ethernet (30 m) para Kit sensor SCM298545
Cable Ethernet (50 m) para Kit sensor SCM297286
FAG SmartCheck SPM adaptador de montaje M8/M6271184
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba