Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Soluciones

Print page

Soluciones

Safety

Sistemas de accionamiento y robótica

Sistemas de accionamiento y robótica

Sistemas de accionamiento

Los variadores de frecuencia (o accionamientos) sirven para controlar la velocidad/el par o la posición de electromotores. La amplia paleta de variadores de frecuencia de Mitsubishi Electric ofrece soluciones para todos los tipos de aplicación, tanto sencillas como de alta gama, con "parada segura" (STO – Safe Torque Off ) integrada de forma estándar (EN ISO 13849-1 PLd / cat.3 ó bien EN 61508, EN61800-5- 2 SIL2).

La serie FR-A800 soporta también funcionalidades como SS1, SS2, SLS y SOS con certificación PLe y SIL3, requeridas para máquinas de alta gama. El enlace a los variadores de frecuencia puede llevarse a cabo con ayuda de la función de comunicación CC Link IE Safety o a través de red por medio de PROFIsafe.

Los variadores de frecuencia FR-E700-SC para parada segura y FR-E700-NC para comunicación CC-Link cumplen con los requisitos de la función de seguridad STO (Safe Torque Off = parada segura). Pueden conectarse directamente a un PLC de seguridad, a un módulo de relé de seguridad y a un interruptor de parada de emergencia y cumplen con los requisitos de los estándares EN ISO 13849-1, categoría 3/PLd, EN 62061/IEC61508 SIL2 y de las directivas comunitarias.

Servosistemas

Los servosistemas ofrecen hoy en día la solución perfecta para un rendimiento máximo y para la controlabilidad de los motores. Proporcionan movimientos precisos a altas velocidades y funciones integradas de seguridad como "parada segura" (STO – Safe Torque Off ) conforme a IEC/EN 61800-5-2:2007. Las funciones de seguridad del amplificador pueden ampliarse adicionalmente mediante un módulo de seguridad adicional conforme a EN 61800-5-2 con "parada de seguridad 1" (SS1 – Safe Stop 1), "control seguro de frenos" (SBC – Safe Brake Control), "velocidad limitada con seguridad" (SLS – Safe Limited Speed) y "monitorización segura de velocidad" (SSM – Safe Speed Monitor). Todas las funciones de seguridad pueden activarse mediante una comunicación segura a través de la red SSCNETIII/H.

Robótica

Mitsubishi Electric ofrece una tecnología absolutamente puntera tanto con SCARA como con sistemas de brazo articulado. Los robots satisfacen las más recientes directivas ISO-10218-1 (2011) para robots y para periferias de robots y cumplen los requisitos de ISO 13849-1 categoría 3.

FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba