Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Soluciones

Print page

Soluciones

Safety

Equipos y componentes

Equipos y componentes

Redes

CC-Link Safety es una red de comunicación abierta que garantiza una fiabilidad absoluta en la transmisión de datos, con lo que resulta perfectamente adecuada para aplicaciones de seguridad. Cumple con los estándares IEC61508 SIL3 y EN954-1 / ISO13849-1 categoría 4 y es compatible con otros productos CC‑Link. CC-Link Safety detecta errores de comunicación, como por ejemplo un retardo inesperado de la comunicación o datos erróneos que podrían ocasionar una disfunción del funcionamiento de parada de emergencia. Si se constata un error de comunicación, esta función pone a las máquinas rápidamente en un estado seguro.

Sensores

En todo lo relativo a los sensores de seguridad, la estrategia de Mitsubishi Electric consiste en ofrecer los mejores productos del mercado para satisfacer las más altas exigencias de los clientes a la hora de optimizar sus aplicaciones. Desde interruptores de parada de emergencia hasta cortinas de luz, Mitsubishi Electric ofrece interfaces para el enlace a un amplio espectro de tecnologías de sensores de seguridad.

FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba