MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Control y visualización

Controlador

El PLC QS Safety satisface en cuanto controlador de seguridad las normas internacionales de seguridad EN 954-1 categoría 4, PLe ISO13849-1 y IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. El PLC QS Safety puede conectarse a un interruptor de parada de emergencia, a una cortina de luz, etc. para llevar a cabo la desconexión de la tensión (salida de seguridad OFF) de una fuente de peligro (p.ej. un robot) según el programa del usuario. La operación de las máquinas (robots, cintas transportadoras, etc.) es regulada por controladores estándar. Una de las ventajas principales del PLC QS Safety consiste en que no tiene que ser empleado de forma centralizada, sino que puede emplearse en sistemas distribuidos. Ello reduce el cableado, los costos a ello vinculados y los trabajos de mantenimiento.

Los relés de seguridad de Mitsubishi Electric no son sólo apropiados para controladores de seguridad de pequeño formato, sino que pueden integrarse también en sistemas de seguridad mayores. Un circuito sencillo de seguridad puede configurarse ya sólo mediante el cableado, sin necesidad de programación y sin un complejo ajuste de parámetros.

Las funciones de seguridad pueden ser añadidas sencillamente a un sistema Q ya existente con sólo montar un módulo de relé de seguridad directamente en la unidad base del sistema Q o enlazándolo por medio de CC-Link. Con ello, el PLC puede supervisar directamente la operación / el estado de error del relé de seguridad, ofreciendo así una visualización de sistemas de seguridad para una monitorización y un control sencillos.

El compacto controlador de seguridad WS cumple los estándares de seguridad conforme a ISO13849-1 PLe y SIL3 IEC61508. Ha sido concebido para el empleo en máquinas o sistemas individuales y puede expandirse por medio de módulos E/S adicionales hasta un total de 144 E/S. De este modo es posible desarrollar sistemas de seguridad grandes y sofisticados o ampliar sistemas ya existentes.

Visualización

La monitorización y la visualización son decisivas cuando se han activado áreas de las máquinas que son críticas para la seguridad. Las informaciones proporcionadas ayudan a los operarios y al titular de las instalaciones en la tarea de sincronizar la producción de la totalidad de los sistemas. Las unidades de control GOT y MAPS hacen posible la visualización y la monitorización de los procesos relevantes para la seguridad dentro de las aplicaciones.

Los terminales gráficos de operador (HMI) ofrecen una posibilidad moderna para la monitorización y el control de una máquina, una instalación o un sistema y resultan ideales para el empleo en sistemas de seguridad. Las señales de sensores en torno a la máquina son registradas y procesadas, y se representan en forma de esquemas sencillos o como información en una pantalla táctil en color. Integrados en sistemas de seguridad, los dispositivos pueden representar de forma clara y precisa informes acerca del estado de la seguridad. Las unidades de control GOT de Mitsubishi Electric albergan lo mejor en potencia, representación gráfica y función dentro de una carcasa extremadamente compacta y robusta. La oferta abarca diagonales de pantalla entre 3,7" hasta 15" para el montaje dentro de armarios de control y como dispositivos portátiles.

La Adroit Process Suite (MAPS) de Mitsubishi es una herramienta de asistencia que funciona con baterías que genera automáticamente proyectos PLC y SCADA. Ello ahorra tiempo y trabajo en el desarrollo y en la configuración. Con MAPS es posible desarrollar sistemas que pueden procesar informaciones relevantes para la seguridad a través de la totalidad de la instalación de producción.