Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Soluciones

Print page

Soluciones

Sistemas de energía

Sistemas de suministro de energía fiables y acreditados en todo el mundo

Sistemas de energía

Sistemas de energía

Gracias a nuestra exhaustiva carpeta de tecnología de media tensión, Mitsubishi Electric disfruta de confianza en todo el mundo en cuanto proveedor de sistemas de suministro de energía seguros, estables y fiables. Con una historia de innovaciones que se retrotrae hasta 1951 con los interruptores de aceite del tipo V para el empleo en redes de alta tensión, Mitsubishi Electric sigue centrándose en el desarrollo de tecnología eléctrica para la distribución inteligente de la energía, el fomento de la industrialización y la protección del medio ambiente mediante tecnologías sostenibles.

Nuestras soluciones de energía y nuestras competencias comprenden:

  • Gestión de energía
  • Sistemas de distribución de la energía
  • Accionamientos eficientes para vehículos
  • Protección de redes y dispositivos eléctricos
  • Ingeniería y servicios de asistencia

Mitsubishi Electric hace frente a las demandas para la interrupción de altas potencias y para la protección en todos los rangos de tensión procedentes de todos los sectores de la industria, incluyendo edificios comerciales y públicos, energías renovables, infraestructura pública, generación de energía, minería y distribución de la energía.

Distribución de la electricidad

Ya sea para la distribución de la energía dentro de plantas industriales o dentro de un edificio, lo decisivo es un suministro fiable de la energía eléctrica. Ya sólo breves cortes de la tensión o tensiones puntuales excesivas pueden tener efectos muy graves. Por esta razón se requieren tecnologías capaces de reconocer las situaciones anormales y de responder a las mismas con objeto de que la seguridad quede garantizada y de que sea posible una operación sin fallos. La carpeta de Mitsubishi Electric lo cubre todo desde cuadros de distribución de media y de baja tensión, subestaciones y sistemas de protección, hasta sistemas exhaustivos para la gestión y la monitorización de la energía.

Mitsubishi Electric trabaja también para ahorrar energía, reducir las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero con toda una oferta completa de sistemas de energía: para la generación, la transmisión y la distribución de la energía y para el ahorro de energía en fábricas, minas y edificios comerciales. Las soluciones comprenden:

  • Gestión de la energía y sistemas de control de redes
  • Aparellaje de alta tensión para la transmisión y la distribución
  • Equipos para la estabilización de sistemas de energía
  • Sistemas de control de protección y supervisión
  • Transformadores

Haga clic aquí para descubrir más acerca del aparellaje de baja tensión.

Descubra más acerca de las soluciones de alta tensión de Mitsubishi Electric Europe B.V. Power Systems Group.

Energía industrial

Los productos de media tensión de Mitsubishi Electric han sido concebidos para garantizar la máxima seguridad y eficiencia energética y la máxima disponibilidad de las instalaciones. Nuestra cartera contiene una oferta completa de interruptores automáticos, relés de protección y subestaciones para entornos extremos y duros.

El aparellaje de media tensión de Mitsubishi Electric completamente homologados y certificados por organismos independientes contribuyen a la protección del medio ambiente, porque en ellos se emplea aire para el aislamiento y se renuncia al gas dañino SF6. Todo nuestro aparellaje de media tensión y los equipos vinculados – incluyendo interruptores automáticos de vacío, armarios de control y barras colectoras – sientan pautas para una duración larga y sin fallos y para una operación segura.

Aparellaje de media tensión

El aparellaje aislado por aire de la serie MS-EBG de Mitsubishi Electric es un componente esencial de sistemas para la distribución de la energía eléctrica, independientemente de si éstos sirven para proporcionar energía en aplicaciones industriales, infraestructuras públicas, oficinas o edificios residenciales.

Concebidos especialmente para usos en los que puede aplicarse la norma IEC 62271-200, los dispositivos de la serie MS-EBG han sido sometidos a estrictos controles en conformidad con tal norma y ofrecen:

  • Energía segura y fiable
  • Tensiones nominales de 3,3 kV hasta 24 kV
  • Corrientes nominales de la barra colectora de 630 A hasta 4000 A
  • Sobreintensidad de corriente permitida momentáneamente de la barra colectora hasta 63 kA/1 s

El diseño extremadamente robusto y la meticulosa producción de los dispositivos de la serie MS-EBG se refleja en su clasificación de arco interno de 50 kA/1 s, lo cual los convierte en los tipos de aparellaje con aislamiento de aire más seguros disponibles en estos momentos en el mercado.

Características de los productos MS-EBG
  • Aparellaje montado en fábrica con homologación según IEC 62271-200
  • Máxima seguridad de funcionamiento – Interruptores automáticos de vacío en forma de bastidor extraíble con puerta completamente cerrada
  • Diseño robusto y compacto
  • Envolvente metálica, categoría de pérdida de continuidad de servicio: LSC 2B, clase de partición: PM
  • Grado de protección: IP4X (estándar), IP54 (opción)
  • Clasificación de arco interno (IAC) aparellaje: AFL / AFLR – 40 kA (50 kA opcional) para una duración de arco voltaico de 1 s
  • Aire como medio aislante – Protección del medio ambiente, nos se requiere ningún mantenimiento especial
  • Confirmación visual de la posición del interruptor/contactor, incluyendo el seccionador de puesta a tierra
  • Barra colectora única, doble dispositivo de conmutación
  • Intervalo de mantenimiento > 10 años

Aparellaje de baja tensión

El aparellaje de baja tensión de la serie LS-EBG de Mitsubishi Electric Europe cumple con los requerimientos para una distribución segura y fiable de la emergía en el interior de edificios, plantas industriales y aplicaciones de infraestructura.

LS-EBG/mcc Centrales de motor/de control del a energía hasta 6300 A
  • Con homologación de tipo para aplicaciones industriales y de producción, oficinas e instalaciones públicas
  • En forma de bastidor extraíble o compartimentos de conmutación fijos
  • Unidades funcionales con equipamiento flexible para la separación interna hasta la forma 4b
  • Tecnología de sensor de luz de fibra óptica opcional para detectar y evitar la formación de arcos voltaicos
  • Sensores térmicos para la monitorización continua de las condiciones
LS-EBG/db Distribución de baja tensión
  • Desarrollado para la distribución de la tensión en oficinas y en edificios text
  • Para distribuciones de hasta 1600 A
  • Compartimentos de conmutación fijos
  • Hasta el grado de protección IP55
LS-EBG/bb Sistema envuelto de barra colectora de baja tensión
  • Barra colectora de baja impedancia para distribuciones de baja tensión de hasta 6300 A (cobre) ó 4000 A (aluminio)
  • Con homologación en correspondencia con IEC 61439-6 para una corriente de cortocircuito nominal de 105 kA
  • Apropiado para distribuciones de baja tensión en la industria y en grandes edificios
  • Grado de protección IP55
  • Interruptor monobloque para la totalidad del rango de las corrientes nominales
  • En conformidad con las especificaciones según GOST (EAC) MSK-64 para efectos sísmicos
  • Pruebas de protección contra incendios conforme a EI-120, barrera cortafuegos comprobada conforme a IEC 1366-3 y 1363-1

Técnica de accionamiento

Las plantas de producción en casi todos los campos de la industria están expuestas a una fuerte presión competitiva, teniendo que garantizar una productividad y una calidad constantes a costos reducidos. Los variadores de frecuencia de tensión media de Mitsubishi Electric ofrecen el control preciso de los motores por toda la gama de velocidades que se requiere para una mayor productividad, y reducen al mismo tiempo los costos de energía eléctrica y las emisiones de CO2 gracias a una mayor eficiencia y a una operación de bajo consumo.

Variadores de frecuencia de tensión media

La familia de los variadores de frecuencia de tensión media de Mitsubishi Electric comprende la electrónica de potencia y la tecnología de accionamiento más modernas, y ofrece con ello la mejor solución para sistemas de accionamiento para satisfacer una amplia gama de las necesidades de los clientes. El rango de productos incluye variadores de frecuencia para aplicaciones generales, pero también dispositivos desarrollados especialmente para campos específicos de aplicación:

  • Aplicaciones especiales (2.000 kVA hasta 40.000 kVA): Procesamiento de acero y de metales no férricos y trenes de laminación, grandes compresores, fábricas de papel, grúas, cintas de transporte, dinamómetros, aplicaciones navales, minería
  • Aplicaciones generales (300 kVA hasta 120.000 kVA): Ventiladores, sopladores, compresores y bombas, así como máquinas con par constante, tales como extrusoras y mezcladoras

Nuestros variadores de frecuencia de tensión media están disponibles en variantes que pueden controlar directamente motores de entre 3,3 kV y 11 kV de cualquier fuente existente o nueva de energía con 3,3 kV hasta 11 kV sin la necesidad de transformadores externos. Gracias a la capacidad de recuperación de energía es posible reducir considerablemente los costos de energía del cliente.

Enlace al sitio web de la filial de Mitsubishi Electric TMEIC para más información.

Motores y generadores de tensión media

La gama de motores de Mitsubishi Electric se beneficia de una experiencia con aplicaciones y desarrollos de más de 90 años y ofrece motores y generadores de tensión media que combinan la máxima fiabilidad con los mínimos costos de operación. El tamaño, el peso y la eficiencia de la operación han sido optimizados y la producción corre a cargo de TMEIC, una filial de especializada de Mitsubishi.

  • Motores horizontales y verticales: Conceptos flexibles como respuesta a los requerimientos más exigentes de los clientes y de las instalaciones, desde operación silenciosa hasta modelos protegidos contra explosiones.
  • Motores para aplicaciones especiales: Los motores puede ser diseñados para requisitos especiales o específicos, como es el caso de trenes de laminación o de accionamientos extremadamente rápidos para compresores.
  • Generadores: Mitsubishi Electric tiene una larga experiencia proporcionando sistemas para la generación de energía, incluyendo generadores de turbina con refrigeración por aire (hasta 100 MVA), con generadores accionados por centrales eólicas y por motores de gasoil.

Enlace al sitio web de la filial de Mitsubishi Electric TMEIC para más información.

Tecnologías y productos

Arrancadores suaves

Los arrancadores suaves MEsoftstart minimizan los costos reduciendo no sólo los requerimientos de la alimentación de corriente, sino también al mismo tiempo el desgaste de los componentes. Esto se consigue por medio de un arranque sin escalonamiento a modo de rampa (y si es preciso una desaceleración) de los motores. Ello evita golpes de ariete en aplicaciones de bombas y reduce golpes mecánicos y cargas del eje del motor, no menos que de los dispositivos accionados en la instalación.

Nuestros arrancadores suaves pueden integrarse con toda facilidad en su concepto inteligente de control de motores con objeto de garantizar una mayor productividad y menores tiempos de inactividad. Son una alternativa ideal a los accionamientos de velocidad variable (VSD) si lo que se necesita es una solución más económica y sencilla.

Arrancadores suaves - MEsoftstart

Relé digital de protección

MEprotect es un sistema de protección flexible y modular que está disponible para aplicaciones de tensión baja y media y que aumenta la disponibilidad y la seguridad de las instalaciones. Ofrece una conexión optimizada entre el sistema de control y los dispositivos eléctricos de la instalación y posibilita ahorros considerables con la instalación, la puesta en funcionamiento, la operación y el mantenimiento de un sistema.

Una estrecha integración del equipamiento protegido en sistemas de automatización de un nivel más alto se obtiene de forma inteligente por medio de la tecnología de bus de campo (incluyendo Profibus, Modbus, Profinet, IEC61850 y CC-Link).

Relé digital de protección - MEprotect

Interruptores automáticos de vacío (VCB)

Los interruptores automáticos de vacío de la serie VPR de Mitsubishi Electric satisfacen los requerimientos básicos de las aplicaciones de conmutación que exigen la máxima seguridad y fiabilidad. Varios sistemas de bloqueo mecánicos y eléctricos garantizan una operación segura, en tanto que se obtiene una reducción del tiempo de mantenimiento gracias al empleo de un tratamiento superficial sin grasa con una fricción menor y con lubricantes de larga duración.

Gracias al diseño compacto y al marco de montaje opcional con cierre, los dispositivos resultan apropiados para nuevas instalaciones y como repuestos para dispositivos con envolvente metálica ya existentes o anticuados en sistemas de conmutación.

Contactores electromagnéticos de vacío

Los contactores electromagnéticos de vacío de la serie VZ-E han sido concebidos para aplicaciones de la industria o de centrales eléctricas en las que tiene lugar diariamente un gran número de procesos de conmutación. Combinan una instalación fácil, un mantenimiento sencillo y una operación segura con un diseño a prueba de futuro que contribuye a la preservación del medio ambiente.

Variadores de frecuencia de baja tensión

Con más de 30 años de experiencia con variadores de frecuencia y con más de 14 millones de unidades vendidas en todo el mundo, Mitsubishi Electric ofrece soluciones de accionamiento de baja tensión innovadoras, abiertas, flexibles y fiables. Para satisfacer las necesidades de mercados y clientes individuales, los variadores de frecuencia de baja tensión de Mitsubishi están certificados conforme a CE, UL, cUL, EAC/GOST y DNV. Entre sus características se cuentan:

  • Modelos de ahorro y de recuperación de energía
  • Amplia gama de productos de 0,1 kW hasta 630 kW
  • Los sistemas conectados a través de una red son muy fáciles de configurar
  • Mejor fiabilidad de producto en esta clase
  • Numerosas funciones avanzadas

Variador de frecuencia FREQROL

FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba