Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Robots MELFA – Serie RV

Calidad permanente siempre bajo control

Robots MELFA – Serie RV

La serie RV ofrece un robot de brazo articulado de 6 ejes altamente dinámico para un máximo de calidad. Los tiempos de ciclo de sólo 0,32 segundos aumentan la productividad y permiten con ello el empleo en instalaciones con las máximas velocidades. La estructura de brazo doble no sólo aumenta la libertad de movimientos, sino que trae consigo una mayor estabilidad y una mayor flexibilidad de empleo. Según el modelo, los robots están equipados con una capacidad de carga de entre 2 y 70 kilogramos con alcances entre 504 y 2055 milímetros. La realización de trabajos en los espacios más reducidos, incluso con montaje en pared o en techo, no representa ningún tipo de problema para la serie RV. Todos los sistemas hasta 20 kg tienen el mismo controlador de robot compacto.

Además, todos los sistemas vienen equipados de fábrica con conexiones integradas de Ethernet, USB, seguimiento, cámara y ejes adicionales, así como de entradas/salidas manuales, funcionando con una disponibilidad de más del 99,9%.

Funciones especialmente dignas de mención

  • Aumente su productividad: Tiempos de ciclo de hasta 0,32 segundos con repetibilidades de hasta ± 0,02 mm
  • Rango flexible de trabajo: Alcance de entre 504 y 2055 mm con espacio de trabajo esférico– también detrás del robot.
  • Protección para condiciones duras de trabajo: IP67 como estándar
  • Higiene: Conducción interna de todos los cables y de las líneas hidráulicas, hay disponible un modelo de sala blanca (ISO-Level III)
  • Conexiones: Pinza neumática y eléctrica, Ethernet, USB, interface de cámara y dos conexiones de encoder, así como hasta 8 ejes adicionales como estándar, tarjetas E/S y de extensión de bus de campo opcionales. Conexión directa mediante Ethernet a terminales GOT y teaching-box.
  • Configuración: Como sistema completo de robot y controlador o con módulo PLC para una funcionalidad PLC completa del robot en la iQ Platform
  • Teaching Box: R56TB con pantalla táctil gráfica ó R32TB

La serie RV-FR destaca por tres características adicionales: "Funciones inteligentes de la próxima generación", "Aplicaciones con robots que cooperan de forma segura" y "Funciones de integración FA-IT".

Gama de productos

TipoRV-2F(B)
RV-2FR(B)
RV-2FL(B)
RV-2FRL(B)
RV-4FLM
RV-4FRLM
Número de ejes666
Fuerza máxima de elevaciónkg224
Radio de alcancemm504649649
Grado de protecciónEstándarIP30IP30IP67
Sala blancaClase ISO 3 opcional
ControladorCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TipoRV-7FM
RV-7FRM
RV-7FLM
RV-7FRLM
RV-7FLLM
RV-7FRLLM
Número de ejes666
Fuerza máxima de elevaciónkg777
Radio de alcancemm7139081503
Grado de protecciónEstándarIP67IP67IP67
Sala blancaClase ISO 3 opcionalClase ISO 3 opcionalClase ISO 3 opcional
ControladorCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TipoRV-13FM
RV-13FRM
RV-13FLM
RV-13FRLM
RV-20FM
RV-20FRM
Número de ejes666
Fuerza máxima de elevaciónkg131320
Radio de alcancemm109413881094
Grado de protecciónEstándarIP67IP67IP67
Sala blancaClase ISO 3 opcionalClase ISO 3 opcionalClase ISO 3 opcional
ControladorCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TipoRV-35FMRV-50FMRV-70FM
Número de ejes666
Fuerza máxima de elevaciónkg355070
Radio de alcancemm205020502050
Grado de protecciónEstándarIP67IP67IP67
Sala blanca
ControladorCR760-D/CR760-Q + Q172DRCPU

Nuevo MELFA Assista – El nuevo robot colaborativo de Mitsubishi Electric, el MELFA ASSISTA, ha sido desarrollado para trabajar con humanos sin necesidad de sistemas de seguridad adicionales.
Nuevo MELFA Assista

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba