Productos
Robots MELFA – Serie RP
Rapidez y precisión extraordinarias

La serie RP de Mitsubishi Electric convence con un concepto innovador requerido para aplicaciones de alta precisión y extremadamente rápidas. Los robots disponen de una exclusiva estructura de doble brazo que permite considerables aumentos de la producción y mejoras de la calidad en la micromanipulación. Junto con el control SD ultracompacto, el robot RP puede incorporarse con toda sencillez en las más complejas aplicaciones. Como todos los robots MELFA, la serie RP viene equipada ya de fábrica con todas las funciones, tales como Ethernet, USB, conexión de seguimiento y el control de ejes adicionales para hasta 8 ejes más.
Funciones especialmente dignas de mención
- Máximo nivel de precisión: Repetibilidades de ± 0,005 mm
- Peso ligero compacto: Sólo 12 kg y una superficie de montaje menor que la de un folio DIN A4 (RP-1ADH)
- Clases de pesos: de 1 kg a 5 kg de peso de manipulación para muchas posibilidades de aplicación.
- Protección: Modelo de sala blanca (ISO-Level III) disponible
- Conexiones: Pinza neumática, Ethernet, USB, interface de cámara y dos conexiones de encoder, así como hasta 8 ejes adicionales como estándar, tarjetas E/S y de extensión de bus de campo opcionales. Conexión directa mediante Ethernet a terminales GOT y teaching-box.
- Robot SCARA de doble brazo: Sin igual en el mercado – Tecnología exclusiva
- Teaching-Box: R56TB con pantalla táctil gráfica ó R32TB
Gama de productos
Tipo | RP-1ADH | RP-3ADH | RP-5ADH |
---|---|---|---|
Número de ejes | 4 | 4 | 4 |
Velocidad | <0,5 s/ciclo | >0,5 s/ciclo | >0,5 s/ciclo |
Fuerza de elevación | 1,0 kg | 3,0 kg | 5,0 kg |
Repetibilidad (dirección X,Y) | ± 0,005 mm | ± 0,008 mm | ± 0,01 mm |
Repetibilidad (dirección Z) | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm |
Alcance sin mano | 234 mm | 332 mm | 451 mm |