MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Para aumentar la productividad

Los veloces robots MELFA de MITSUBISHI son altamente precisos, estan equipados con una tecnologia inteligente y pueden emplearse en celulas de produccion. Pueden combinarse de forma sencilla con un PLC de Mitsubishi o con otros equipos de automatizacion industrial.

El concepto de una calidad permanentemente uniforme

Los altamente desarrollados robots MELFA de Mitsubishi Electric son especialmente apreciados por su rapidez, su precisión y su diseño compacto, todo ello unido a su largo periodo de vida útil. Los robots MELFA ofrecen funciones punteras dentro de su categoría, con muchas posibilidades de aplicación.

La gran variedad de modelos permite una selección sencilla del robot adecuado

Con objeto de cubrir el amplio espectro de las necesidades industriales actuales, Mitsubishi Electric ofrece una gran variedad de modelos de robots. Que todos los robots de Mitsubishi Electric son potentes, rápidos y compactos, es algo que no hace falta mencionar expresamente.

La gama de productos comprende tanto a los robots de brazo articulado de uso universal con 6 ejes con capacidades de carga entre 2 y 20 kg, como también a los robots SCARA con 4 ejes y con capacidades de carga entre 3 y 80 kg para tareas de montaje y de paletización.

Dos particularidades son los exclusivos robots de precisión con su estructura de brazo paralelo para tareas muy rápidas de micromanipulación de cargas de entre 1 y 5 kg, así como los robots flexibles de alta velocidad SCARA para el montaje en el techo.

Robots de alto rendimiento de la próxima generación

Los fabricantes encaran hoy en día una era de grandes cambios para hacer frente al rasante desarrollo de las necesidades de los clientes que demandan una mayor diversificación y una reducción de los tiempos de comercialización. Ya no basta con que un robot industrial cumpla sólo una tarea. Hoy en día, la industria exige robots con más capacidades y con flexibilidad para desempeñar tareas múltiples y sofisticadas. La serie MELFA-FR ofrece soluciones innovadoras e inteligentes que soportan las más modernas tecnologías de producción y que permiten un concepto más sencillo para una producción avanzada y flexible.

Gracias a las más modernas funciones inteligentes, ahora es posible ejecutar tareas que hasta el momento no eran posibles dentro del marco de la automatización. MELFA SafePlus ofrece "aplicaciones de trabajo colaborativas seguras" con las que los robots y los operarios pueden trabajar conjuntamente con un alto grado de seguridad incluso con operaciones de alta velocidad y de alto rendimiento. Las "funciones de integración FA-IT", de las que disponen todos los productos de automatización de Mitsubishi Electric, ofrecen un máximo de rendimiento, funcionalidad y facilidad de uso, soportando con ello las más modernas tecnologías de producción.

Posebej primerni za opravljanje kompleksnih nalog montaže.
Particularmente apropiados para la manipulación de alimentos envasados y de otros productos.
Particularmente apropiado para la manipulación ultrarrápida de componentes electrónicos y para su montaje.
Advanced Intelligent function and AI function for Next-generation intelligence.
Prepared the option for further advanced applications.
Software for program creation and total engineering support.