MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Posebej primerni za opravljanje kompleksnih nalog montaže

Ya preparado para campos futuros de aplicación con productos flexibles y procesos flexibles de producción. Este robot, con su motor y amplificador extraordinarios, representa una solución apropiada para aplicaciones que requieren una alta precisión a altas velocidades. Es posible realizar de forma sencilla un gran número de aplicaciones complejas mediante la combinación con otros equipos de Mitsubishi, como PLCs o servos.

Calidad permanente siempre bajo control

La serie RV ofrece un robot de brazo articulado de 6 ejes altamente dinámico para un máximo de calidad. Los tiempos de ciclo de sólo 0,32 segundos aumentan la productividad y permiten con ello el empleo en instalaciones con las máximas velocidades. La estructura de brazo doble no sólo aumenta la libertad de movimientos, sino que trae consigo una mayor estabilidad y una mayor flexibilidad de empleo. Según el modelo, los robots están equipados con una capacidad de carga de entre 2 y 80 kilogramos con alcances entre 504 y 2100 milímetros. La realización de trabajos en los espacios más reducidos, incluso con montaje en pared o en techo, no representa ningún tipo de problema para la serie RV. Todos los sistemas hasta 20 kg tienen el mismo controlador de robot compacto.

Además, todos los sistemas vienen equipados de fábrica con conexiones integradas de Ethernet, USB, seguimiento, cámara y ejes adicionales, así como de entradas/salidas manuales, funcionando con una disponibilidad de más del 99,9%.

Funciones especialmente dignas de mención

  • Aumente su productividad: Tiempos de ciclo de hasta 0,32 segundos con repetibilidades de hasta ± 0,02 mm
  • Rango flexible de trabajo: Alcance de entre 504 y 2055 mm con espacio de trabajo esférico– también detrás del robot.
  • Protección para condiciones duras de trabajo: IP67 como estándar
  • Higiene: Conducción interna de todos los cables y de las líneas hidráulicas, hay disponible un modelo de sala blanca (ISO-Level III)
  • Conexiones: Pinza neumática y eléctrica, Ethernet, USB, interface de cámara y dos conexiones de encoder, así como hasta 8 ejes adicionales como estándar, tarjetas E/S y de extensión de bus de campo opcionales. Conexión directa mediante Ethernet a terminales GOT y teaching-box.
  • Configuración: Como sistema completo de robot y controlador o con módulo PLC para una funcionalidad PLC completa del robot en la iQ Platform
  • Teaching Box: R86TB con pantalla táctil gráfica ó R32TB

La serie RV-FR destaca por tres características adicionales: "Funciones inteligentes de la próxima generación", "Aplicaciones con robots que cooperan de forma segura" y "Funciones de integración FA-IT".

Serie RV-FR

La serie RV-FR ofrece un robot de brazo articulado de 6 ejes altamente dinámico para una alto grado de calidad. "Funciones inteligentes de nueva generación", "Aplicaciones con robots que cooperan de forma segura entre sí" y "Funciones de integración FA-IT". Con estas tres funciones clave, la serie FR puede satisfacer prácticamente todas sus necesidades en la automatización.

RV-CR series

Los robots de la serie CR son perfectos para la recogida y colocación, la manipulación de materiales y la carga/descarga donde se necesita una solución rentable. Gracias al diseño compacto y funcional y al amplio rango de trabajo, el robot RV-8CRL y RV-12CRL se adaptan a múltiples tipos de aplicaciones.