Productos
Robots para la micromanipulación

Sistemas de alto rendimiento especialmente desarrollados para la micromanipulación – imbatibles en precisión, velocidad y reducido tamaño
Los robots compactos con 4 grados de libertad son ideales para el micromontaje por ejemplo de relojes, teléfonos móviles o audífonos. La serie RP comprende tres modelos para aplicaciones con una capacidad de carga de entre 1 y 5 kg.
Serie RP-ADH
Los robots SCARA de brazo gemelo de la serie RP son sistemas de alto rendimiento especialmente desarrollados para tareas de micromanipulacion con cargas utiles de entre 1 y 5 kg.