Productos
SCARA

Pueden emplearse dentro de un amplio rango de aplicaciones: Montaje de piezas pequeñas, cargas pesadas, aplicaciones de manipulación y de envasado.
Este robot, con su motor y amplificador extraordinarios, representa una solución apropiada para aplicaciones que requieren una alta precisión a altas velocidades. Es posible realizar de forma sencilla un gran número de aplicaciones complejas mediante la combinación con otros equipos de Mitsubishi, como PLCs o servos.
Serie RH-FR
La serie RH-FR permite una rápida paletización, una reclasificación dirigida, una colocación perfecta - y todo ello en un tiempo récord.
"Funciones inteligentes de nueva generación", "Aplicaciones con robots que cooperan de forma segura entre sí" y "Funciones de integración FA-IT". Con estas tres funciones clave, la serie FR puede satisfacer prácticamente todas las necesidades de la automatización.

Serie RH-F
Los robots de las series RH-F, RH-FH-Q (para iQ Platform) y RH-FH-D (autárquicos) utilizan los más modernos controladores que procuran muchas funciones ampliadas y ofrecen un aumento significativo del rendimiento de los robots.