Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Contactores/Interr. - ME96SS

Instrumento electrónico de multimedición

Contactores/Interr. - ME96SS

El ME96SS puede medir todos los valores todos los valores relevantes de un sistema de distribución de energía de tensión baja / media. Los resultados de la medición se visualizan en un display cómodo, claro y fácilmente legible. Con un módulo de extensión opcional es posible realizar entradas/salidas descentralizadas y el enlace en redes abiertas. Las entradas/salidas descentralizadas pueden emplearse para la supervisión a distancia del estado de funcionamiento de los MCCBs y ACBs. El ME96SS puede integrarse en redes CC-Link o, como ME96SS-MB, en redes Modbus, y contribuye a analizar y optimizar el consumo de energía, controlado por nuestras conocidas series de PLCs.

  • Dimensiones compactas según DIN
  • Fácil lectura y manejo claro y sencillo
  • Empleo flexible y susceptible de ampliación modular

Alto potencial de rendimiento y display claro como el cristal

  • Funciones de monitorización de alta precisión gracias a nuestro ASIC especial:Supervisión del límite superior/inferior para hasta 4 magnitudes, supervisión de oscilaciones armónicas, medición de la energía activa importada/exportada
  • Funciones de visualización de fácil lectura:Pueden visualizarse 4 magnitudes, función para la desconexión automática de la iluminación de fondo
  • Numerosas funciones de salida, desde datos de medición hasta alarmas:Función de salida para 7 magnitudes, amplitud de pulso ajustable, salida de pulsos a través de 2 direcciones, rango analógico de salida ajustable
  • Funciones de comunicación para el soporte de redes de comunicación abiertas:Comunicación ModBus, comunicación CC-Link
  • Funciones de manejo bajo el lema "Alta tecnología, pero con toda sencillez":Ajuste fácil, manejo sencillo

Paleta de productos

EspecificacionesME96SSME96SS-MB
VisualizaciónLCD, monocroma
Memoria paraValores de medición y ajustes
Posibilidad de extensiónCC-Link, E/S digitales o analógicas por medio de módulo de extensión
Fuente externa de alimentación100–240 V AC (+10%, -15 %), 50/60 Hz; 75–140 V DC
Condiciones de operación -5–50 °C (temperatura media bajo 35° C por día), 30–85% humedad relativa, sin condensación
Condiciones de almacenamiento-20–60 °C
Enlace a redes de datosRS485/Modbus
Dimensiones (AnxAlxLa) [mm]96x96x96
Peso [kg]0,5
EstándaresEMC: EN61326-1:2006 Estándar de seguridad: EN61010-1:2001
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba