MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Un producto para la medición de magnitudes eléctricas

Un manejo sencillo y una buena legibilidad son las marcas distintivas de los indicadores de Mitsubishi. Los equipos ofrecen un máximo de precisión y de durabilidad, todo ello unido a una legibilidad sencilla, y permiten una monitorización rápida y exacta de la alimentación de energía o del estado operativo de una máquina. Los equipos de medición de Mitsubishi pueden emplearse para un gran número de aplicaciones.

Equipos electrónicos de multimedición (serie ME96)

Funciones de monitorización de alta precisión mediante el ASIC especialmente desarrollado para Mitsubishi; 3 displays digitales y un gran diagrama de barras permiten la lectura sencilla de hasta 4 valores; exhaustivas funciones de salida, como datos de medición o alarmas; comunicación Modbus (estándar) y CC-Link para el soporte de redes de comunicación abiertas.