Productos
Equipos de medición de energía

Equipos de medición de energía para apoyar el ahorro de energía en puestos de trabajo
Como condición para la reducción de los costos de energía, estas unidades soportan la monitorización precisa del empleo de la energía. En combinación con un sensor de corriente, cuyo núcleo puede abrirse y ser instalado con ello muy fácilmente, es posible reequipar posteriormente de forma fácil puntos de medición.
Equipos de medición de energía - EcoMonitorLight
La medición de la energía, la visualización y el ajuste de los puntos de medición son soportados por el producto mismo.
Además de ello, gracias a la interface RS485 (comunicación MODBUS(R) RTU) es posible una conexión sencilla con servidores generales y con sistemas de gestión de la energía.