Productos
MEprotect / relé Pro

Protección avanzada y compleja de instalaciones críticas para la generación y distribución de energía eléctrica, como generadores y transformadores
Relé de protección fiable, complejo y potente para requisitos de protección diferentes y relacionados, con exhaustivas funciones de diagnóstico, monitorización y control,
>55 funciones de protección ANSI en un relé, más medición de energía con analizador de espectro hasta el 31.° armónico - 8 entradas de corriente y 8 de tensión y 2 entrada de corriente de tierra, funciones lógicas programables,
bloques de módulo de transformador de corriente disponibles con diversas corrientes nominales (con medición de tensión) con transformador totalizador de corriente,
puerto PLC/SCADA integrado como con el modelo Core
HMI separado de pantalla táctil
Disponible un panel de operación de 7" / 3,8" en color/escala de grises (opcional) para el manejo y configuración in situ (protegido mediante contraseña),
y para la visualización de la historia completa del consumo de energía, del estado operacional y de la protección.
Puede instalarse a una distancia de hasta 1 km