Productos
Opciones

Accesorios para la creación rápida de un potente sistema de protección con MEprotect
Exhaustiva gama de accesorios opcionales que completan la funcionalidad del relé MEprotect para el diseño y la construcción de aplicaciones de protección de alta calidad, económicas y fiables para equipos eléctricos.
Módulos de extensión de relé
Amplíe la funcionalidad del relé con:
- E/S digitales adicionales (8 entradas, 4 salidas de relé)
- Termorresistencia (módulos con 4 o 8 canales) - PT100, PT1000, NTC o PTC
- E/S analógicas (4-20 mA) (2 entradas analógicas, 2 salidas analógicas) inclusive regulación PID
- Módulo de extensión Ethernet (Modbus TCP, Profinet)

Bloques de módulo de transformador de corriente (con medición de tensión hasta 550 V AC)
Seleccione el bloque de módulo de transformador de corriente apropiado para la aplicación.
Nota: Para corrientes mayores o para aplicaciones de tensión media, emplee transformadores de corriente/tensión externos con un bloque de módulo MEP0400 interpuesto.

Transformador totalizador de corriente
MEprotect ofrece un transformador totalizador de corriente con diferentes corrientes nominales y geometrías/tamaños de los pasos de cables.
Alternativamente es posible emplear transformadores totalizadores de corriente con corriente secundaria 1 A proporcionada por el usuario.

HMIs / GOT
MEprotect puede funcionar de forma completamente autónoma sin HMI. Si es necesaria una actuación in situ para el manejo de equipos (ON/OFF), para la monitorización del estado operativo o para la modificación de ajustes, hay disponibles dos HMIs:
- pantalla táctil a color TFT de 7" o
- pantalla táctil de escala de grises de 3,8" con retroiluminación de 4 colores para la representación del estado del relé
El HMI puede instalarse a una distancia de hasta 100 m (cable Ethernet) o de 1000 m (cable RS485) del relé MEprotect conectado.

Otros accesorios
- Módulo externo de memoria (para guardar la configuración de MEprotect, permite la programación del relé en un paso, p.ej. después de un recambio)
- Módulo de bloqueo de aislamiento de baja tensión, empleado para evitar el cierre del contactor principal en caso de un fallo de tierra
- Baja tensión