MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
Potente protección de instalaciones para la distribución de energía eléctrica, con aplicaciones típicas con todos los aparellajes de baja y media tensión Protección robusta y fiable para todo tipo de equipos eléctricos y sistemas de conmutación y distribución con potentes funciones de diagnóstico, monitorización y control > 45 funciones de protección ANSI en un relé, así como medición de energía con analizador de espectro hasta el 31.° armónico - 4 entradas de corriente, 4 de tensión y 1 entrada de corriente de tierra, funciones lógicas programables, bloques de módulo de transformador de corriente disponibles con diversas corrientes nominales (con medición de tensión) con transformador totalizador de corriente, puerto PLC/SCADA integrado como con el modelo Core