MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
Protección básica pero potente de motores y otros equipos eléctricos, para aplicaciones en centrales de control y de conmutación para la distribución de energía, centros de control de motores, etc. Protección exhaustiva y fiable para motores de baja y media tensión de cualquier tamaño y para equipos eléctricos, incluyendo diagnóstico, monitorización y funciones para el control del arranque, ~20 funciones de protección ANSI en un relé, más medición de energía con analizador de espectro hasta el 9.° armónico - 4 entradas de corriente y 4 de tensión y 1 entrada de corriente de tierra, funciones lógicas programables, bloques de módulo de transformador de corriente disponibles con diversas corrientes nominales (con medición de tensión) con transformador totalizador de corriente, puerto PLC/SCADA integrado: - Modelos Ethernet con Modbus TCP o Profinet - Modelos RS485 con Modbus RTU o Profibus DP v1