Productos
Máquinas de electroerosión con hilo

Amplia oferta para todos los requerimientos. Desde la producción de piezas hasta la producción de moldes de alta precisión.
Mitsubishi Electric aumenta la productividad de sus clientes proporcionando soluciones exhaustivas, ya se trate de máquinas, de alimentación eléctrica, de controladores adaptativos, de sistemas de automatización o de redes de comunicación.
MX600
Precisión al máximo nivel en baño de aceite. Con la conocida fiabilidad de Mitsubishi Electric, la MX600 sienta nuevas pautas en la erosión con hilo.

MP Connect
MP1200 Connect / MP2400 Connect
Modelo puntero para un mecanizado de alta precisión.

MV-R Connect
MP1200 Connect / MP2400 Connect
Electroerosión con hilo multiuso de alta precisión con una excelente fiabilidad y con bajos costos de servicio.

MV-S NewGen
MV1200R Connect / MV2400R Connect / MV4800 R Connect
Electroerosión con hilo multiuso de alta precisión con una excelente fiabilidad y con bajos costos de servicio.

Serie FA Large
FA40V ADVANCE / FA50V ADVANCE
Ofrece recorridos considerables y una alta rigidez para piezas mayores.