Productos
Máquinas electroerosivas

Las máquinas electroerosivas de Mitsubishi Electric simplifican el trabajo tanto para los principiantes como para los usuarios experimentados cuando se trata de producir formas complejas.
Las máquinas de electroerosión por penetración y las máquinas de electroerosión con hilo aumentan la productividad mediante un mecanizado de alta velocidad y de alta precisión.
Además de la construcción de moldes, las máquinas de electroerosión para avellanado están reconocidas como una excelentes herramientas para la producción de componentes de alta fiabilidad que se emplean en la industria aeronáutica y en aplicaciones IT.
-
El empleo es posible en una amplia gama de aplicaciones, desde la producción de piezas hasta la construcción de moldes de precisión ultraelevada.
- • MX600
- • MP Connect
- • MV-R Connect
- • MV-S NewGen
- • Serie FA Large
-
Puede emplearse para todo, desde el mecanizado detallado de alta precisión hasta para encargos de alta producción con el empleo de electrodos mayores.
- • Serie EA-V ADVANCE
- • Serie SG-R
- • Serie SG-S