Productos
Interruptores automáticos con certificación UL 489

Estos productos son la mejor opción para la protección de sobreintensidad en los estados norteamericanos
Estos interruptores automáticos cumplen los estándares de la UL americana y de la CSA canadiense y tienen una homologación UL. Los interruptores son apropiados para la protección de distribuidores y de ramales.
Interruptores automáticos con certificación UL 489 NF-U
Estos interruptores cumplen los estándares según UL 489 y CSA C22.1No.5.

Interruptores automáticos con certificación UL 489 con protección de falla a tierra NV-U
Estos interruptores cumplen los estándares según UL 1053 y CSA C22.1No.144.