MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Se emplean predominantemente en hogares o en aplicaciones similares

Los interruptores automáticos en miniatura MCB comprenden aparellaje compacto electromecánico hasta 63A para la protección contra la sobrecarga y el cortocircuito.

MCB - Overview

MCB is a small circuit breaker manufactured based on IEC, mainly used for protection of small capacity branch circuits.Can be easily mounted on 35mm IEC rail, we are preparing the following breaker-switch.

  • MCB : Miniature Circuit Breakers
  • RCCB : Residual Current Circuit Breakers
  • RCBO : Residual Current Circuit Breakers with Overload protection
  • Isolating Switch

MCB Product Line-up

Interruptores automáticos en miniatura (MCB) BH-D, BH-DN

Estándar: IEC60898-1 Capacidad de interrupción: 4,5 kA hasta 10 kA 230/400 V AC, 10 kA 250 V DC.

Interruptores automáticos de corriente de defecto (RCCB) BV-D

Estándar: IEC61008 Tipo de corriente de defecto: Modelo AC

Interruptores automáticos de corriente de defecto con protección contra la sobrecarga (RCBO) BV-DN

Estándar: IEC61009 Capacidad de interrupción: 4,5 kA 230 V AC Tipo de corriente de defecto: Modelo AC