MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Interruptores automáticos, principalmente para la protección de sistemas fotovoltaicos

Los interruptores automáticos de caja moldeada para sistemas de conmutación de tensión continua están disponibles con una capacidad de interrupción desde 63 A (600 V DC) hasta 800 A (1000 D VC). Estos interruptores automáticos se emplean principalmente para la protección de sistemas fotovoltaicos o de sistemas de distribución de tensión continua, p.ej. en el centros de procesamiento de datos.

Interruptores automáticos de caja moldeada para corriente continua NF-HD

Extensa gama de productos: Serie HDV DC 600 V (63, 125, 250 AF) Serie HDVA DC 750 V (125, 250 AF) Serie HDW DC 750 V (3 polos), DC 1000 V (4 polos) (400, 800 AF)