Productos
Accesorios y productos relacionados

Productos para el aumento de la seguridad y de la comodidad de empleo del interruptor.
Extensa oferta de accesorios internos y externos. Todos los accesorios son opcionales y aumentan la seguridad y la comodidad de empleo del interruptor.
Accesorios internos AL, AX, SHT, UVT
Estos accesorios se instalan dentro del interruptor. Los interruptores auxiliares AX indican eléctricamente el estado de conmutación del interruptor. Los avisadores de alarma AL indican eléctricamente el estado el estado de disparo del interruptor. Las bobinas de disparo SHT sirven para el disparo a distancia del interruptor. Las bobinas de mínima tensión UVT disparan el interruptor en caso de una caída de tensión.

Accesorios externos palanca TC, HL, MD
Estos accesorios se instalan en el exterior del interruptor. Accesorios para al disparo eléctrico remoto o palancas para una operación cómoda del interruptor.

Dispositivos de comprobación
Con este dispositivo puede comprobarse, observarse y ajustarse la característica de disparo de los tipos de interruptor electrónicos de la serie WS-V con los tamaños 125 A hasta 250 A.