Productos
Interruptores automáticos de corte al aire

Los interruptores automáticos de corte al aire de Mitsubishi representan una parte integral de la protección de las instalaciones desde el punto mismo de alimentación.
Los interruptores automáticos de corte al aire ofrecen un rendimiento de conmutación fiable a alto nivel. Es posible obtener una protección exhaustiva de la instalación por medio de una planificación selectiva de los sistemas (debido al aumento de la corriente de disparo de poca duración) y con la extensa oferta de accesorios, p.ej. relés electrónicos de disparo o interfaces de red.
Interruptores automáticos de corte al aire AE-SW
Estos interruptores se emplean como interruptores automáticos principales, por ejemplo en edificios, fábricas, barcos y similares. Ellos satisfacen los más diversos requerimientos.