Productos
Guardamotores

Interruptores automáticos con relé de sobrecarga térmica integrado
Estos productos protegen el motor y las líneas de conexión contra la sobreintensidad de corriente, la pérdida de fase y el cortocircuito como dispositivo de protección autónomo.
Ello aumenta la seguridad del motor y del cableado.
Guardamotores
El diseño que ocupa poco espacio hace posible un cuadro de interruptores reducido.
El poder de corte en cortocircuito es de 10 KA con una tensión de 200–240 V AC.

Opciones y accesorios
Ofrecemos una exhaustiva paleta de accesorios para guardamotores.