MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Exhaustiva gama de productos para cualquier aplicación

Los contactores magnéticos y guardamotores de la serie MS-T/N son compactos, pueden emplearse internacionalmente, son fáciles de manejar, seguros y ecológicos. Cumplen con muchos estándares internacionales, son fiables y pueden emplearse universalmente para cualquier aplicación, desde cuadros de interruptores hasta máquinas.
Conmutación electromagnética de la corriente de carga.
Los contactores auxiliares se emplean como dispositivos de conmutación en los circuitos de control y en circuitos auxiliares.
Los relés de sobrecarga térmica de Mitsubishi Electric protegen a los motores y a las líneas de conexión contra el sobrecalentamiento debido a la sobreintensidad de corriente y/o pérdida de fase.
Los guardamotores comprenden una combinación de interruptor automático y de relé de sobrecarga térmica.