Productos
PC industrial

Diseñados para el empleo en aplicaciones exigentes en entornos industriales, los PCs industriales ofrecen una excelente capacidad de computación basada en procesadores Intel® de bajo consumo energético.
Sinopsis de productos
-
Los PCs de panel vienen caracterizados por un amplio rango de temperaturas de operación y de almacenamiento, por una alta resistencia a las vibraciones y por altos grados de protección IP junto con CPUs de alto rendimiento sin ventilador (Intel® Atom™ / Core™ i5) y discos duros SSD para el empleo en exigentes aplicaciones industriales.
-
Un Box PC está equipado técnicamente igual que un Panel PC (Intel® Atom™ / Core™ i5 CPU y SSD), pero puede combinarse con cualquier display industrial TFT LCD de 12,1" hasta 21,5" y ofrece con ello una máxima flexibilidad.