Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

GT SoftGOT2000

GT SoftGOT2000

Una ventaja fundamental del GT SoftGOT2000 consiste en que las pantallas de visualización pueden crearse con antelación de manera independiente del lugar de uso posterior. Dichas pantallas pueden crease para todos los terminales de operador GOT o para el software GT SoftGOT2000, una aplicación de software para HMI dentro de GT Works3.

Otra ventaja del GT SoftGOT2000 consiste en sus excelentes modos de simulación. La aplicación creada puede emplearse como configuración autónoma o también en combinación con GX Simulator.

  • Creación de las pantallas de visualización, de modo independiente de la plataforma, tanto para terminales de operador GOT disponibles en forma de hardware como para HMIs basados en software
  • Es posible la monitorización y operación remotas vía intranet
  • Soporte de correo electrónico conjuntamente con mensajes de alarma
  • Registro de datos históricos en formatos amenos para el Usuario
  • Es posible la comunicación con PLCs MELSEC vía interfaz serie, USB (en el puerto para System Q), tarjeta CC-Link IE para PC ó Ethernet
  • Es posible acceder a Windows® y a programas de Microsoft® desde el GT Soft GOT2000.

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Arriba