Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

GOT Simple

¡Bueno y económico!

GOT Simple

Con su buen nivel de rendimiento y sus funciones avanzadas, estos nuevos terminales gráficos ofrecen funciones que reducen al mínimo los tiempos de parada técnica, permiten restablecer la operatividad rápidamente después de los fallos, aumentan la disponibilidad y mejoran la eficiencia de producción. La serie GOT Simple no es, ni mucho menos, solo un sencillo visualizador de datos, ya que proporciona una visión auténtica del proceso de automatización y constituye una plataforma para solucionar de forma muy rentable los requisitos de producción más característicos. Los dispositivos se manejan con facilidad, además de ser muy fiables y fáciles de mantener.

Función de protocolo

Se pueden recoger datos de varios equipos industriales conectados para que GOT Simple los gestione. La obtención de datos puede, además, realizarse, en cualquier momento deseado. La información puede señalizar, por ej., el estado de un dispositivo conectado, demostrando así su utilidad para el análisis de estado y el mantenimiento. Para supervisar los datos del GOT solo hay que navegar por la ventana de la pantalla o, seleccionando un tiempo determinado, representarlos como diagrama histórico de tendencia.

Función multicanal

Todos los terminales de operación GOT Simple permiten la comunicación multicanal vía Ethernet, RS232 y RS422. Con un GOT Simple se pueden controlar hasta dos equipos industriales. Con el software GT Works3 de diseño de HMI de Mitsubishi Electric se pueden intercambiar los datos entre los equipos con solo hacer algunos ajustes.

Función transparente FA

Los programas y los parámetros se pueden modificar directamente en la máquina, así que no hace falta transmitir los datos a un dispositivo externo de programación. Los terminales GOT Simple funcionan en este caso como unas pasarelas transparentes que permiten programar, poner en servicio y adaptar los productos de automatización de Mitsubishi Electric.

Otras funciones especialmente dignas de mención

  • Una excelente relación de calidad y precio
  • Integración total en las soluciones de automatización de Mitsubishi Electric
  • Pantallas TFT nítidas y brillantes con imagen panorámica a color de 7" y 10"
  • Ranura integrada para tarjetas SD
  • Función de receta
  • Mayor seguridad
  • Crear páginas de pantalla es fácil

Datos técnicos

TipoGS2110-WTBDGS2107-WTBD
VisualizaciónEjecuciónLCD TFT en color
Medidas (diagonal)10"7"
Resolución máx.píxeles800x480
Dimensiones (an x al)mm222x132,5 (formato horizontal)154x85,9 (formato horizontal)
Número de caracteresDefinible libremente
Número de colores65536
Iluminación de fondoLED (no recambiable), intervalo ajustable de desconexión para iluminación de fondo y salvapantallas
Panel de mandoTipoPelícula de resistencia analógica
Tamaño de las teclasComo mín. 2x2 puntos (por tecla)
Pulsación simultánea de teclasNo se puede (solo puede pulsarse 1 tecla)
DurabilidadEn torno a 1 millón de pulsaciones (presión de pulsación 0,98 N como máx.)
MemoriaUnidad CMemoria flash interna (9 MB) para guardar datos del proyecto y el sistema operativo
Durabilidad (operaciones de grabación) aprox. 100.000
Interfaces incorporadosRS4221 canal, velocidad de transmisión: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bits/s
Clase de conexión: Sub D de 9 contactos (ranura);
Aplicación: para la comunicación con un PLC
Resistencia terminal: 330 Ω fija
RS2321 canal, velocidad de transmisión: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bits/s
Clase de conexión: Sub D de 9 contactos (enchufe);
Aplicación: para la comunicación con un PLC y un lector de códigos de barras, para conectar un
ordenador (leer y escribir datos de proyecto, función transparente FA)
EthernetMétodo de transmisión de datos: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1 canal,
Tipo de conexión: RJ-45 (enchufe modular)
Aplicación: para la comunicación con sistemas de control y controlar un ordenador
(leer y escribir datos de proyecto, función transparente FA)
USBUSB (12 Mb/s), 1 canal, tipo de conexión: Mini B;
Aplicación: para conectar un ordenador (leer y escribir datos de proyecto, función transparente FA)
Tarjeta SD1 canal, tarjetas de memoria compatibles: SDHC, SD;
Aplicación: Leer / escribir datos de proyecto, guardar datos de registro
ZumbadorTono simple (ajustable largo/corto/apagado)
Tipo de protecciónIP65F (solo el frente del terminal de operación)
Dimensiones exteriores
(an x al x prof)
mm272x214x56206x155x50
PesoAprox. 1,3 (sin pinzas de montaje)Aprox. 0,9 (sin pinzas de montaje)
Versión de software compatibleGT Works3, Desde la versión de 1.105K* (versión en inglés)

* Hay que instalar GS Installer

Arriba