MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Los GOTs hacen enormes progresos

Con su operación intuitiva, la serie GOT2000 reduce los tiempos de desarrollo y contribuye a mejorar la eficiencia y la conectividad con otros productos de automatización.

La próxima generación de terminales gráficos de operador

Funcionalidades ampliadas

Con la serie GOT2000 que ofrece un manejo optimizado y la supervisión de equipos e instalaciones, Mitsubishi Electric ha colocado aún más alto el listón de los terminales de operador.

La nueva serie GOT2000 posee una gama de prestaciones considerablemente más amplia, más funcionalidades, una conectividad ilimitada con otros componentes de automatización, un elevado carácter intuitivo, así como un manejo análogo a un tablet* y una elevada resolución gráfica, además de ofrecer una amplia gama de tamaños y modelos a la medida de las necesidades de las más variadas aplicaciones.

Con un volumen ampliado de funciones, estos terminales de operador ofrecen capacidades adicionales que van más allá de la monitorización y de la visualización y que contribuyen a reducir los tiempos de inactividad, al restablecimiento rápido después de fallos, a una mayor disponibilidad y a un aumento de la producción. Además, con GT SoftGOT2000, el software de HMI, es posible emplear en un PC o en un panel PC todas las características y funciones del GOT2000.

Pasarela directa a numerosos dispositivos

La serie GOT2000 ofrece una capacidad ilimitada de conexión a todos los equipos de automatización de Mitsubishi Electric, como PLCs, convertidores de frecuencia, servoamplificadores y robots, facilitando así la construcción de sistemas de automatización. La comunicación integrada vía Ethernet le permite al usuario el control remoto de GOT2000, a través de un PC (mediante servidor VNC) o, incluso, con un tablet o un terminal portátil. El GOT2000, con una interfaz MES opcional, lee los datos de un PLC u otros dispositivos de automatización y los trasmite directamente a las bases de datos del sistema en niveles superiores, sin necesidad de un ordenador de pasarela ni de una programación complicada. Además, GOT2000 tiene un modo transparente FA con el que el usuario puede acceder - desde su PC y a través del terminal de operador - a cada dispositivo de automatización compatible y conectado.

Las ventajas que aporta

Un aumento mensurable del rendimiento

Gracias a los nuevos procesadores de alta velocidad, la velocidad de respuesta siempre es rápida,incluso cuando el sistema presenta un alto grado de ocupación funcionando como HMI, por ej. en el registro de datos, en la edición de scripts, alarmas o al transmitir datos. La monitorización e inicialización se ejecutan el doble de rápido que en el hasta ahora modelo estrella de la serie, el GOT1000.

Mayor capacidad de memoria

La serie GOT2000 tiene cuatro veces más memoria que sus modelos predecesores, así podrá diseñar con flexibilidad pantallas sin tener que preocuparse de la capacidad de datos. La compresión de los datos y una ampliación de memoria adicional de hasta 128 MB mediante tarjetas SD estándar lo hacen posible.

Control multitáctil y gestual

El desarrollo de un control multitáctil y gestual permite que los terminales de operador de la serie GOT2000 se manejen como una tableta, incluso con guantes. Con los gestos de pantalla el usuario puede ampliar fácilmente secciones de la pantalla, con el fin de mejorar la legibilidad o facilitar el manejo de objetos pequeños. En la representación ampliada se puede navegar por toda la página de la pantalla. Con el control gestual se pueden ampliar determinados objetos, navegar por ellos o cambiarlos de lugar. También se aplica a las listas de datos, indicaciones de alarma, representaciones de tendencias y documentos. Las pantallas de GOT2000 permiten activar simultáneamente dos botones, para poder emplear por ejemplo dos interruptores en pasos importantes de manejo, como "Liberar interbloqueo" o "Inicio". Así no hace falta usar accesorios externos de manejo complementarios.

Impresionante resolución gráfica

Los terminales de operador de GOT2000 pueden visualizar 65536 colores y son compatibles con una amplia gama de formatos gráficos, incluyendo PNG, que se traducen en brillantes páginas de pantalla con objetos claramente definidos con alta nitidez aunque se amplíen o se reduzcan. El terminal de operador soporta además una extensa biblioteca de fuentes de diversos tamaños.

Comunicación avanzada

Todos los GOT2000 ofrecen comunicación vía Ethernet, RS232 y RS422/485. Las interfaces para tarjetas SD y puertos USB en el frontal y el dorso representan un plus de flexibilidad. Opcionalmente se puede optar a una interfaz WLAN para la comunicación con PCs o tablets, para que el usuario pueda cargar o descargar datos de proyectos, así como utilizar el modo transparente FA.

Crear páginas de pantalla es fácil

GOT2000 es completamente compatible con el software de diseño de pantallas GT Works3, que ofrece funciones tales como el empleo de plantillas y ejemplos de proyectos que reducen enormemente los pasos de trabajo requeridos para la creación de páginas de pantalla. Además, GT Works3 ofrece una exhaustiva colección de funciones y de objetos gráficos. Otras utilidades, como el asistente para agregar operandos o la función de búsqueda para los manuales de GT Works3, facilitan aún más el trabajo.

Retrocompatibilidad

Como solución avanzada para las modernas necesidades de supervisión y visualización, los dispositivos de la serie GOT2000 representan un gran paso adelante con respecto a la serie GOT1000, a la que sustituyen, sin por ello renunciar a la compatibilidad anterior, absolutamente garantizada. El tamaño de los recortes de montaje no varía y los proyectos en curso pueden, simplemente, transferirse a los nuevos HMI.

Integración horizontal

La excelente capacidad de integración de los productos de automatización industrialde Mitsubishi Electric se manifiesta en funciones como la salvaguarda y restauración de programas y parámetros para PLC y servoaccionamiento, el modo transparente de GOT para la programación y supervisión de equipos de Mitsubishi Electric accediendo a ellos mediante el HMI o la gama de páginas de pantalla preconfeccionadas para el diagnóstico de red, etc.

Modelo GT27

Unidad de control avanzada con control multitáctil y operación mediante gestos Capacidad de memoria -> Memoria interna (ROM): 57 MB *1 -> Memoria de trabajo (RAM): 128 MB *2 USB Host y puertos de dispositivo USB integrados. *1 32 MB para GT2705 *2 80 MB para GT2705

Modelo GT25

Modelo económico de clase media con mayor rendimiento Capacidad de memoria -> Memoria interna (ROM): 32 MB -> Memoria de trabajo (RAM): 80 MB USB Host integrado y puertos para dispositivos USB.

Modelo GT25 Open Frame

Un nuevo estilo de GOT2000 Dispone de diversas funciones ideales para la industria farmacéutica y alimenticia Capacidad de memoria -> Memoria interna (ROM): 32 MB -> Memoria de trabajo (RAM): 80 MB USB Host integrado y puertos para dispositivos USB. La HMI sin marco complementa el diseño de la máquina con un máximo de flexibilidad. Basada técnicamente en la serie GT25.

GT25 Modelo de pantalla ancha

Estan disponibles diversas interfaces en una cuerpo compacto Memoria de usuario -> Memoria interna (ROM): 32 MB -> Memoria de trabajo (RAM): 128 MB Host USB integrado y puertos para dispositivos USB

GT25 Modelo rugged

Desarrollado para entornos extremos. El elegante diseño cuenta con una carcasa metálica de tono plateado. Memoria de usuario -> Memoria interna (ROM): 32 MB -> Memoria de trabajo (RAM): 128 MB Host USB integrado y puertos para dispositivos USB

Modelo GT23

Imbatible relación calidad/precio Capacidad de memoria -> Memoria interna (ROM): 9 MB -> Memoria de trabajo (RAM): 9 MB USB Host integrado y puertos para dispositivos USB.

Modelo GT21

Unidades de control compactas con funciones básicas Capacidad de memoria -> Memoria interna (ROM): 9 MB *1 Puerto para dispositivos USB integrado. *1 3 MB para GT2103

GT21 Modelo de pantalla ancha

Modelo de pantalla ancha con funciones básicas y LCD de alta resolución Memoria de usuario -> Memoria interna (ROM): 15 MB Puertos integrados para dispositivos USB

Móvil GOT

Manejo y operación sencillísimos con una sola mano. Memoria de usuario -> Memoria interna (ROM): 32 MB -> Memoria de trabajo (RAM): 80 MB Puerto USB Host y periféricos integrado.

Accesorios periféricos

Esta sección contiene módulos de comunicación, opciones, accesorios y cables para unidades de control de la serie GOT2000.