Productos
Serie GOT1000

GOT1000 ofrece muchas ventajas frente a la competencia.
La serie GOT1000 ofrece seis diferentes categorías de equipos a la medida de cada sistema y de cada bolsillo.
Modelo GT16
Modelos de alto rendimiento con multimedia y con un gran número de características y funciones, incluyendo puertos de comunicación integrados.
Memoria de usuario: 15 / 11 MB
USB Host y Device integrados.

Modelo GT15
Modelos de alto rendimiento - ideales para un gran número de aplicaciones en una red de comunicación o en un sistema autónomo.
Memoria de usuario: 9 / 5 MB
Puerto USB integrado

Modelo GT14
Modelo estándar con funciones ampliadas y puertos de comunicación
Memoria de usuario: 9 MB
puerto USB y device integrados.

Modelo GT10
Modelos compactos con funciones básicas
Memoria de usuario: 3 / 1,5 / 0,5 MB

Móvil GOT
Manejo y operación sencillísimos con una sola mano
Memoria de usuario: 15 MB
Host USB integrado y puertos para dispositivos USB.

Accesorios periféricos
Esta sección contiene módulos de comunicación, opciones, accesorios y cables para unidades de control de la serie GOT1000.