Productos
MEsoftstart industrial serie Pro (100A-900A)

Para aplicaciones complejas con posibilidades ampliadas de configuración y de control
Fiabilidad, robustez y seguridad integradas, para el aumento de la productividad y de la disponibilidad de las instalaciones
Configuración completa de las curvas de arranque y parada suaves más complejas, funciones de protección y posibilidades de control mediante pantalla táctil
Tamaños constructivos de 100A hasta 900A para motores de 11kW hasta 1400kW
Disponible para tensiones de conexión de 400V AC, 525V AC o 690V AC
Manejo mediante pantalla táctil
- - Configuración local completa sin aplicación de PC
- - Monitorización del estado del motor y del arrancador suave mediante indicador gráfico de tendencia
- - Para el exigente uso industrial en entornos duros (hasta 70°C)