Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

MEsoftstart serie carril DIN (16A-32A)

MEsoftstart serie carril DIN (16A-32A)

Cuando el espacio está limitado, pero usted necesita un arranque suave rápido y potente.

Solución compacta para aplicaciones de pequeñas a medianas, como bombas, ventiladores, compresores, estaciones de llenado, cintas de transporte y más - potente arrancador suave con 16A y 32A dentro de una pequeña caja de carril DIN.

  • - Todos los modelos disponen de un contactor de potencia para el cambio al funcionamiento directo de red, así como Modbus
  • - Fases controladas: es posible elegir entre 2 o 3

MEsoftstart/DIN

  • - Fijación de carril DIN o de armario eléctrico, para motores de entre 3kW y 30kW
  • - Empleo con tensiones de conexión de 340-440V AC; Alimentación propia o unidad de alimentación de 24V DC
  • - Posibilidad tanto de arranque como de parada suaves
  • - Funciones de protección, p.ej. protección contra la marcha en seco de bombas
  • - Sencilla puesta en funcionamiento mediante aplicación de PC e indicaciones LED
  • - Control y monitorización remotos (Modbus RTU)

Información adicional

MEsoftstart/fijación DIN
Serie J5 de MELSERVO – Los potentes servoamplificadores de la serie J5 son líderes en la industria con un comportamiento de respuesta velocidad/frecuencia de 3,5 kHz y reducen los tiempos de ciclo de las máquinas.
Serie J5 de MELSERVO
FRE800
Más
Arriba