Productos
MEsoftstart industrial serie Core (100A-200A)

Para aplicaciones estándar en las que se prefiere un ajuste sencillo basado en potenciómetros.
Fiabilidad, robustez y seguridad integradas, para el aumento de la productividad y de la disponibilidad de las instalaciones
Configuración sencilla de las curvas de arranque y parada suaves de motor mediante interruptor DIP/potenciómetro
Funciones de protección y opciones de control estándar (modificables mediante aplicación de PC)
Tamaños constructivos de 100A hasta 200A para motores de 11kW hasta 315kW
Selección de tensión de conexión de 400V AC, 525V AC y 690V AC
Panel de control HMI con potenciómetros
- - Opciones generales de configuración mediante potenciómetros sencillos sin aplicación de PC
- - Para el exigente empleo industrial en entornos duros (hasta 70°C)
- - Configuraciones ampliadas mediante la aplicación de PC adjunta