Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Arrancador suave MEsoftstart

Arrancador suave MEsoftstart

Arrancador suave robusto - cuando se trata de arrancar y detener las máquinas de forma fiable y segura.

  • - Tiempo de vida más prolongado del motor y del accionamiento mediante la amortiguación mecánica de choques
  • - Minimiza los costos mediante la reducción de la totalidad del consumo de corriente y del desgaste de sus instalaciones
  • - Integrable sin esfuerzo, para una mayor productividad y para tiempos menores de inactividad en muchas aplicaciones industriales.

Información adicional

Sinopsis de productos

Serie J5 de MELSERVO – Los potentes servoamplificadores de la serie J5 son líderes en la industria con un comportamiento de respuesta velocidad/frecuencia de 3,5 kHz y reducen los tiempos de ciclo de las máquinas.
Serie J5 de MELSERVO
FRE800
Más
Arriba